EPIC® MC Modul: RJ45

EPIC® MC Modul: RJ45

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • EPIC® MC Modul: RJ45
  • EPIC® MC Modul: RJ45
  • Mengenrabatt
Das Hochstrommodul hat 4 Power- und 8 Datenkontakte und kann im Maschinen- und Anlagenbau und in Steuerungssystemen verwendet werden. Die Mischbestückung garantiert eine hohe Flexibilität. Für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, für Druckmaschinen und Einschubtechnik. CAT.5-Performance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10344300
10345300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.03 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 10

35.17 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 34 Breite(mm) 22,8 Number of plug-in contact inserts 2
Anzahl der Steckkontakte 8 Verschmutzungsgrad 3 Nennspannung 600
Befestigungsmethode Eingefügt Material Gehäuse Kunststoff Gehäusebeschichtung Unbeschichtet
Polarisation Gehäuseform

Technischer Support