EPIC ® H-A 10

EPIC ® H-A 10

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • EPIC ® H-A 10
  • EPIC ® H-A 10
  • Mengenrabatt
Der schmale Standardeinsatz kann auf einfache Weise mit einem Stift verbunden und universal für das Leiten von Strom und Spannung verwendet werden, beispielsweise in Steuerungssystemen. H-A Einsätze mit Schraubanschluss bis 2,5 mm² Anschlussquerschnitt
Schlanker Standardeinsatz, einfach anschließbar mit Schraube
Universell für Strom und Spannungsübertragung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10440000
10440100
10441000
10441100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontaktart Mit Drahtschutz

8.58 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PinFalsch

8.75 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PinWahr

8.33 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BusFalsch

8.50 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BusWahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 16 Zulässige Spannung(V) 250 Durchmesser Steckkontakt 2,5
Umgebungstemperatur 125 Anschließbarer Leiterquerschnitt 2.5 Anzahl der Pole 10
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3 Bemessungsstoßspannung 4
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0 Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast Material Kontakt Messing
Material des Kontakteinsatzes Kunststoff Material der Kontaktfläche Silber Kontakteinsatz ohne Kontakte Falsch
Modulare Version Wahr Mit Schutzleiter Wahr

Technischer Support