Kabel mit Anschlusskupplung M12x1

Kabel mit Anschlusskupplung M12x1
  • Mengenrabatt
Kabel mit Anschlusskupplung M12x1 GN 330 werden in Verbindung mit Normelementen verwendet, die eine elektrische Schaltfunktion haben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
330-M12X1-4-G-5
330-M12X1-4-G-10
330-M12X1-5-G-5
330-M12X1-5-G-10
330-M12X1-8-G-5
330-M12X1-8-G-10
330-M12X1-8-W-5
330-M12X1-8-W-10
330-M12X1-12-G-5
330-M12X1-12-G-10
330-M12X1-12-W-5
330-M12X1-12-W-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl Anschlüsse Länge
(m)
Typ

32.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 45G, gerader Stecker

45.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 410G, gerader Stecker

40.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

56.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

56.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 85G, gerader Stecker

77.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 810G, gerader Stecker

56.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 85W, Stecker 90° abgewinkelt

78.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 810W, Stecker 90° abgewinkelt

85.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -5G, gerader Stecker

101.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-10G, gerader Stecker

83.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -5W, Stecker 90° abgewinkelt

103.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -10W, Stecker 90° abgewinkelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strecker M 12 x 1

Technischer Support