Daten- & RechnerLeitungen PVC geschirmt PAAR TRONIC Li 2YCY grau

Daten- & RechnerLeitungen PVC geschirmt PAAR TRONIC Li 2YCY grau

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
PE-isolierte, paarverseilte Datenleitung zur störungsfreien Signal- und Datenübertragung über größere Entfernungen; durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung vermindert und damit Nebensprecheffekte wirksam unterdrückt. Dank hoher Übertragungsraten bestens geeignet für RS 422- und RS 485-Schnittstellen.

Eigenschaften
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21111/1000
21111/500
21112/1000
21112/500
21113/1000
21113/500
21114/1000
21114/500
21115/1000
21117/1000
21117/500
21118/1000
21118/500
21119/1000
21119/500
21121/500
21123/1000
21123/500
21124/1000
21124/500
21125/1000
21125/500
21126/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Leiter-Nennquerschnitt
(mm2)
Aderzahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Cu-Zahl
(kg / km)
Paarzahl x Querschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)

1,214.16 €

1 5 Arbeitstage 1010000.2245.5262 x 2 x 0.2248

607.09 €

1 5 Arbeitstage 105000.2245.5262 x 2 x 0.2248

1,794.58 €

1 5 Arbeitstage 1010000.2266.2313 x 2 x 0.2266

897.28 €

1 5 Arbeitstage 105000.2266.2313 x 2 x 0.2266

2,095.00 €

1 5 Arbeitstage 1010000.2286.5384 x 2 x 0.2282

1,047.51 €

1 5 Arbeitstage 105000.2286.5384 x 2 x 0.2282

3,597.14 €

1 5 Arbeitstage 1010000.22168.6628 x 2 x 0.22123

1,798.57 €

1 5 Arbeitstage 105000.22168.6628 x 2 x 0.22123

4,547.68 €

1 5 Arbeitstage 1010000.22209.97910 x 2 x 0.22165

1,536.52 €

1 5 Arbeitstage 1010000.3446.7352 x 2 x 0.3468

768.26 €

1 5 Arbeitstage 105000.3446.7352 x 2 x 0.3468

2,239.63 €

1 5 Arbeitstage 1010000.3467.2443 x 2 x 0.3477

1,119.83 €

1 5 Arbeitstage 105000.3467.2443 x 2 x 0.3477

2,748.65 €

1 5 Arbeitstage 1010000.3488534 x 2 x 0.3495

1,374.33 €

1 5 Arbeitstage 105000.3488534 x 2 x 0.3495

2,669.27 €

1 5 Arbeitstage 105000.342012.510410 x 2 x 0.34195

2,086.08 €

1 5 Arbeitstage 1010000.547.9492 x 2 x 0.574

1,043.04 €

1 5 Arbeitstage 105000.547.9492 x 2 x 0.574

2,998.71 €

1 5 Arbeitstage 1010000.568.6603 x 2 x 0.5109

1,499.34 €

1 5 Arbeitstage 105000.568.6603 x 2 x 0.5109

3,765.20 €

1 5 Arbeitstage 1010000.589.6734 x 2 x 0.5128

1,882.59 €

1 5 Arbeitstage 105000.589.6734 x 2 x 0.5128

6,318.84 €

1 5 Arbeitstage 1010000.51612.81248 x 2 x 0.5223

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außenmantelfarbe grau Außenmantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC) Aderisolation Polyethylen (PE)
Temperaturbereich (bewegt)(°C) -5°C bis +70°C Temperaturbereich (nicht bewegt) -30°C bis +80°C Prüfspannung Ader/Ader 2000 V, Ader/Schirm 1000 V
Verseilelement Paare Leiterklasse Kl.2 = mehrdrähtig Leiter-Material Kupfer, blank
Flammwidrig nach EN 60332-1-2 Schirm über Verseilelement Folie Schirm über Verseilung Geflecht

Technischer Support