Einzelader GLASSEIDE halogenfrei HELUTHERM 400

Einzelader GLASSEIDE halogenfrei HELUTHERM 400

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Einzelader mit großem Temperaturbereich zum Einsatz in der Luftund Raumfahrt, in Kraftwerken, im Motorenbau sowie in Chemie-, Stahl und Hüttenwerken. Bei kritischen Anwendungen, z.B. mit mechanischer Beanspruchung, empfehlen wir Rücksprache.

Eigenschaften
· halogenfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50890/100
50901/100
50912/100
50914/100
50915/100
50926/100
50928/100
50929/100
50940/100
50942/100
50943/100
50944/100
50954/100
50956/100
50957/100
50968/100
50970/100
50971/100
50971/500
50982/100
50982/500
50984/100
50985/100
50996/100
51561/100
51575/100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Prüfspannung
(kV)
Nennquerschnitt
(mm2)
Kupfer-Zahl

2,447.82 €

1 5 Arbeitstage 101005.83.5107.2

251.61 €

1 5 Arbeitstage 101002.23.50.57.2

283.03 €

1 5 Arbeitstage 101002.23.50.57.2

538.51 €

1 5 Arbeitstage 101002.43.50.757.2

353.84 €

1 5 Arbeitstage 101002.43.50.757.2

453.44 €

1 5 Arbeitstage 101002.43.50.757.2

497.24 €

1 5 Arbeitstage 101002.73.517.2

344.80 €

1 5 Arbeitstage 101002.73.517.2

342.11 €

1 5 Arbeitstage 101002.73.517.2

403.19 €

1 5 Arbeitstage 101002.83.51.57.2

392.82 €

1 5 Arbeitstage 101002.83.51.57.2

392.82 €

1 5 Arbeitstage 101002.83.51.57.2

392.82 €

1 5 Arbeitstage 101002.83.51.57.2

633.31 €

1 5 Arbeitstage 101003.43.52.57.2

616.13 €

1 5 Arbeitstage 101003.43.52.59.6

616.13 €

1 5 Arbeitstage 101003.43.52.59.6

1,024.02 €

1 5 Arbeitstage 101004.53.549.6

966.18 €

1 5 Arbeitstage 101004.53.549.6

4,830.91 €

1 5 Arbeitstage 105004.53.549.6

966.18 €

1 5 Arbeitstage 101004.53.549.6

4,830.91 €

1 5 Arbeitstage 105004.53.549.6

1,552.16 €

1 5 Arbeitstage 101004.93.569.6

1,448.35 €

1 5 Arbeitstage 101004.93.569.6

1,448.13 €

1 5 Arbeitstage 101004.93.569.6

2,368.89 €

1 5 Arbeitstage 101005.82.51038

5,718.30 €

1 5 Arbeitstage 101007.42.51638

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 500 V Temperaturbereich(°C) -60°C bis +400°C Strahlenbeständigkeit bis 1x104 Mrad

Technischer Support