Einzelader SILIKON / KAUTSCHUK halogenfrei FZ Lsi

Einzelader SILIKON / KAUTSCHUK halogenfrei FZ Lsi

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
FZ-LSi, blau
Diese Zündleitung ist für den Einsatz bei hohen und stark schwankenden Umgebungstemperaturen bis +180°C geeignet. Anwendungsbereiche sindz.B. im Motorenbau, im Ventilatorenbau und in der Heizungstechnik.

FZ-LS, rot
Diese Zündleitung ist für den Einsatz bei hohen und stark schwankenden Umgebungstemperaturen bis +180°C geeignet. Anwendungsbereiche liegenin der Lampen- und Leuchtenindustrie und in der Kälte- und Klimatechnik.

Leuchtröhrenleitung, gelb (Neonleitung)
Diese Leitung ist vorwiegend für den Einsatz bei hohen und stark schwankenden Umgebungstemperaturen geeignet, wie z.B. in der Lampen- und Leuchtenindustrie. Eine geschützte Verlegung ist erforderlich.

Eigenschaften Leuchtröhrenleitung, gelb (Neonleitung)
· Halogenfreiheit nach DIN VDE 0482 Teil 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 813)
· Brennverhalten keine Brandweiterleitung nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
· keine Bildung korrosiver Gase
· geringe Rauchgasdichte
· sehr gute Wetterbeständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23106/100
23107/100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser ca.
(mm)
Cu-Zahl
(kg / km)
Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)

430.88 €

1 5 Arbeitstage 107.59.5165

450.60 €

1 5 Arbeitstage 108.514.41.588

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 100 Prüfspannung 20 kV

Technischer Support