Einzelader halogenfrei H07Z K

Einzelader halogenfrei H07Z K

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Anwendungen, in denen im Brandfall gefordert wird, dass nur wenig Rauch und korrosive Gase freigesetzt werden. Installation im Rohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen.

Eigenschaften
· beständig gegen: Ozon

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51768/100
51769/100
51769/500
51770/100
51771/100
51772/100
51773/100
51774/100
51775/100
51776/100
51777/100
51778/100
51779/100
51780/100
51781/100
51782/100
51783/100
51784/100
51785/100
51786/100
51786/500
51787/100
51787/500
51788/100
51788/500
51789/100
51789/500
51790/100
51790/500
51791/100
51791/500
51792/100
51792/500
51794/100
51794/500
51795/100
51795/500
51796/100
51796/500
51797/100
51797/500
51798/100
51798/500
51799/100
51799/500
51800/100
51801/100
51802/100
51803/100
51803/500
51804/100
51804/500
51805/100
51805/1000
51805/500
51806/100
51806/500
51807/100
51807/500
51808/100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Prüfspannung
(kV)
Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl

50.04 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.8 - max 3.52.51.52438

49.82 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.8 - max 3.52.51.52458

249.12 €

1 5 Arbeitstage 10500min 2.8 - max 3.52.51.52458

49.82 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.8 - max 3.52.51.52458

49.82 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.8 - max 3.52.51.52458

49.82 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.8 - max 3.52.51.52458

52.72 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.8 - max 3.52.51.52458

54.48 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.8 - max 3.52.51.52458

53.20 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.8 - max 3.52.51.52458

52.72 €

1 5 Arbeitstage 10100min 2.8 - max 3.52.51.52458

80.30 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.4 - max 4.32.52.53558

80.30 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.4 - max 4.32.52.53558

80.54 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.4 - max 4.32.52.53558

79.98 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.4 - max 4.32.52.53558

79.98 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.4 - max 4.32.52.53558

84.27 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.4 - max 4.32.52.53558

87.17 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.4 - max 4.32.52.53596

84.27 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.4 - max 4.32.52.53596

84.74 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.4 - max 4.32.52.53596

123.96 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.9 - max 4.92.545196

619.82 €

1 5 Arbeitstage 10500min 3.9 - max 4.92.545196

126.86 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.9 - max 4.92.545196

634.31 €

1 5 Arbeitstage 10500min 3.9 - max 4.92.545196

127.45 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.9 - max 4.92.545196

637.29 €

1 5 Arbeitstage 10500min 3.9 - max 4.92.545196

122.32 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.9 - max 4.92.545196

611.64 €

1 5 Arbeitstage 10500min 3.9 - max 4.92.545196

123.50 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.9 - max 4.92.545196

617.49 €

1 5 Arbeitstage 10500min 3.9 - max 4.92.545196

128.97 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.9 - max 4.92.5451154

644.83 €

1 5 Arbeitstage 10500min 3.9 - max 4.92.5451154

132.45 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.9 - max 4.92.5451154

662.31 €

1 5 Arbeitstage 10500min 3.9 - max 4.92.5451154

128.97 €

1 5 Arbeitstage 10100min 3.9 - max 4.92.5451154

644.83 €

1 5 Arbeitstage 10500min 3.9 - max 4.92.5451154

179.66 €

1 5 Arbeitstage 10100min 4.4 - max 5.52.5671154

898.32 €

1 5 Arbeitstage 10500min 4.4 - max 5.52.5671154

178.48 €

1 5 Arbeitstage 10100min 4.4 - max 5.52.5671154

892.45 €

1 5 Arbeitstage 10500min 4.4 - max 5.52.5671154

182.55 €

1 5 Arbeitstage 10100min 4.4 - max 5.52.5671154

912.72 €

1 5 Arbeitstage 10500min 4.4 - max 5.52.5671154

177.57 €

1 5 Arbeitstage 10100min 4.4 - max 5.52.5671154

887.80 €

1 5 Arbeitstage 10500min 4.4 - max 5.52.5671240

180.36 €

1 5 Arbeitstage 10100min 4.4 - max 5.52.5671240

901.84 €

1 5 Arbeitstage 10500min 4.4 - max 5.52.5671240

185.94 €

1 5 Arbeitstage 10100min 4.4 - max 5.52.5671240

191.06 €

1 5 Arbeitstage 10100min 4.4 - max 5.52.5671240

185.25 €

1 5 Arbeitstage 10100min 4.4 - max 5.52.5671240

189.56 €

1 5 Arbeitstage 10100min 4.4 - max 5.52.5671240

947.77 €

1 5 Arbeitstage 10500min 4.4 - max 5.52.5671240

324.87 €

1 5 Arbeitstage 10100min 5.7 - max 7.12.510118240

1,624.37 €

1 5 Arbeitstage 10500min 5.7 - max 7.12.510118336

324.77 €

1 5 Arbeitstage 10100min 5.7 - max 7.12.510118336

3,247.63 €

1 5 Arbeitstage 101000min 5.7 - max 7.12.510118336

1,623.82 €

1 5 Arbeitstage 10500min 5.7 - max 7.12.510118336

324.87 €

1 5 Arbeitstage 10100min 5.7 - max 7.12.510118336

1,624.37 €

1 5 Arbeitstage 10500min 5.7 - max 7.12.510118480

323.48 €

1 5 Arbeitstage 10100min 5.7 - max 7.12.510118480

1,617.40 €

1 5 Arbeitstage 10500min 5.7 - max 7.12.510118480

324.77 €

1 5 Arbeitstage 10100min 5.7 - max 7.12.510118480

Loading...

Grundlegende Informationen

Nennspannung U(kV) 0.75 Nennspannung Uo(kV) 0.45 Temperaturbereich(°C) -40°C bis +90°C
Strahlenbeständigkeit bis 20 Mrad

Technischer Support