Einzelader SILIKON / KAUTSCHUK halogenfrei FZLS

Einzelader SILIKON / KAUTSCHUK halogenfrei FZLS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
FZ-LSi, blau
Diese Zündleitung ist für den Einsatz bei hohen und stark schwankenden Umgebungstemperaturen bis +180°C geeignet. Anwendungsbereiche sind z.B. im Motorenbau, im Ventilatorenbau und in der Heizungstechnik.

FZ-LS, rot
Diese Zündleitung ist für den Einsatz bei hohen und stark schwankenden Umgebungstemperaturen bis +180°C geeignet. Anwendungsbereiche liegen in der Lampen- und Leuchtenindustrie und in der Kälte- und Klimatechnik.

Leuchtröhrenleitung, gelb (Neonleitung)
Diese Leitung ist vorwiegend für den Einsatz bei hohen und stark schwankenden Umgebungstemperaturen geeignet, wie z.B. in der Lampen- und Leuchtenindustrie. Eine geschützte Verlegung ist erforderlich.

Eigenschaften Leuchtröhrenleitung, gelb (Neonleitung)
· Halogenfreiheit nach DIN VDE 0482 Teil 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 813)
· Brennverhalten keine Brandweiterleitung nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) br>· keine Bildung korrosiver Gase
· geringe Rauchgasdichte
· sehr gute Wetterbeständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23108/100
23109/100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser ca.
(mm)
Gewicht ca.
(kg / km)

249.53 €

1 5 Arbeitstage 10760

173.07 €

1 5 Arbeitstage 10534

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 100 Cu-Zahl(kg / km) 9.6 Nennquerschnitt(mm2) 1
Prüfspannung für 5 mm Ø = 15 kV, für 7 mm Ø = 20 kV Strahlenbeständigkeit bis 20 Mrad

Technischer Support