Lautsprecherleitung

Lautsprecherleitung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Eigenschaften
· Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
· Außenmantel: PVC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40023/100
40023/1000
40023/500
40024/100
40024/1000
40024/500
40025/100
40025/1000
40025/500
40026/100
40026/1000
40026/500
40027/100
40027/1000
40027/500
40180/100
40180/1000
40180/500
40181/100
40181/1000
40181/500
40182/100
40182/1000
40182/500
40183/100
40183/1000
40183/500
40184/100
40184/1000
40184/500
40185/100
40185/1000
40185/500
40186/100
40186/1000
40186/500
40187/100
40187/1000
40187/500
40188/100
40188/1000
40188/500
40189/50
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Cu-Zahl
(kg / km)
Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)

69.74 €

1 5 Arbeitstage 10100-2 x 0.515

697.33 €

1 5 Arbeitstage 101000-2 x 0.515

348.67 €

1 5 Arbeitstage 10500-2 x 0.515

91.10 €

1 5 Arbeitstage 10100-2 x 0.7520

910.96 €

1 5 Arbeitstage 101000-2 x 0.7520

455.47 €

1 5 Arbeitstage 10500-2 x 0.7520

153.91 €

1 5 Arbeitstage 10100-2 x 1.537

1,539.13 €

1 5 Arbeitstage 101000-2 x 1.537

769.57 €

1 5 Arbeitstage 10500-2 x 1.537

251.58 €

1 5 Arbeitstage 10100-2 x 2.563

2,515.90 €

1 5 Arbeitstage 101000-2 x 2.563

1,257.94 €

1 5 Arbeitstage 10500-2 x 2.563

333.02 €

1 5 Arbeitstage 1010076.8-80

3,330.17 €

1 5 Arbeitstage 10100076.8-80

1,665.09 €

1 5 Arbeitstage 1050076.8-80

69.74 €

1 5 Arbeitstage 10100-2 x 0.515

697.33 €

1 5 Arbeitstage 101000-2 x 0.515

348.67 €

1 5 Arbeitstage 10500-2 x 0.515

91.10 €

1 5 Arbeitstage 10100-2 x 0.7520

910.96 €

1 5 Arbeitstage 101000-2 x 0.7520

455.47 €

1 5 Arbeitstage 10500-2 x 0.7520

153.91 €

1 5 Arbeitstage 10100-2 x 1.537

1,539.13 €

1 5 Arbeitstage 101000-2 x 1.537

769.57 €

1 5 Arbeitstage 10500-2 x 1.537

251.58 €

1 5 Arbeitstage 10100-2 x 2.563

2,515.90 €

1 5 Arbeitstage 101000-2 x 2.563

1,257.94 €

1 5 Arbeitstage 10500-2 x 2.563

333.02 €

1 5 Arbeitstage 10100-2 x 480

3,330.17 €

1 5 Arbeitstage 101000-2 x 480

1,665.09 €

1 5 Arbeitstage 10500-2 x 480
-

188.31 €

1 5 Arbeitstage 1010028.82 x 1,541
-

1,883.07 €

1 5 Arbeitstage 10100028.82 x 1,541
-

941.53 €

1 5 Arbeitstage 1050028.82 x 1,541
-

282.29 €

1 5 Arbeitstage 10100482 x 2,560
-

2,823.01 €

1 5 Arbeitstage 101000482 x 2,560
-

1,411.51 €

1 5 Arbeitstage 10500482 x 2,560
-

475.49 €

1 5 Arbeitstage 10100-2 x 479
-

4,754.97 €

1 5 Arbeitstage 101000-2 x 479
-

2,377.48 €

1 5 Arbeitstage 10500-2 x 479
-

578.74 €

1 5 Arbeitstage 10100-2 x 6136
-

5,787.32 €

1 5 Arbeitstage 101000-2 x 6136
-

2,893.67 €

1 5 Arbeitstage 10500-2 x 6136
-

740.22 €

1 5 Arbeitstage 1050192-254

Loading...

  1. 1

Technischer Support