KOAX RG 11 A / U

KOAX RG 11 A / U

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
In der Hochfrequenz-Übertragungstechnik, speziell in Sender- und Empfangsanlagen, Computerbranche, Industrie- und Unterhaltungselektronik. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten je nach Kabeltyp bis in den Gigahertzbereich einsetzbar.

Eigenschaften
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
· RG-Koaxialkabeltypen nach der US-Militärspezifikation MIL-C-17

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40002/100
40002/1000
40002/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Prüfspannung
(kV)

330.63 €

1 5 Arbeitstage 101002

3,306.37 €

1 5 Arbeitstage 1010003.5

1,653.19 €

1 5 Arbeitstage 105002

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser ca.(mm) 10.3 Temperaturbereich(°C) -35 bis +80 Gewicht ca.(kg / km) 140
Kupfer-Zahl 58

Technischer Support