Daten- & RechnerLeitungen PVC geschirmt PAAR TRONIC Li 2YCY schwarz

Daten- & RechnerLeitungen PVC geschirmt PAAR TRONIC Li 2YCY schwarz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
PE-isolierte, paarverseilte Datenleitung zur störungsfreien Signalund Datenübertragung über größere Entfernungen; durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung vermindert und damit Nebensprecheffekte wirksam unterdrückt. Dank hoher Übertragungsraten bestens geeignet für RS 422- und RS 485-Schnittstellen.

Eigenschaften
· beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
· zur Verwendung im Freien
· erdverlegbar
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21129/1000
21129/500
21131/1000
21131/500
21135/1000
21135/500
21136/1000
21136/500
21137/1000
21137/500
21141/1000
21141/500
21142/1000
21142/500
21143/1000
21143/500
21144/1000
21144/500
21145/1000
21145/500
21146/1000
21146/500
21147/1000
21148/1000
21148/500
21149/1000
21149/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Leiter-Nennquerschnitt
(mm2)
Aderzahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Cu-Zahl
(kg / km)
Paarzahl x Querschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Aderkennzeichnung

1,593.24 €

1 5 Arbeitstage 1010000.2247.8262 x 2 x 0.2260-

796.61 €

1 5 Arbeitstage 105000.2247.8262 x 2 x 0.2260-

2,451.02 €

1 5 Arbeitstage 1010000.2288.5384 x 2 x 0.2296-

1,225.50 €

1 5 Arbeitstage 105000.2288.5384 x 2 x 0.2296-

1,886.97 €

1 5 Arbeitstage 1010000.3448.7352 x 2 x 0.3483-

943.48 €

1 5 Arbeitstage 105000.3448.7352 x 2 x 0.3483-

2,621.67 €

1 5 Arbeitstage 1010000.3469.4443 x 2 x 0.3492-

1,310.83 €

1 5 Arbeitstage 105000.3469.4443 x 2 x 0.3492-

3,055.78 €

1 5 Arbeitstage 1010000.34810534 x 2 x 0.34112-

1,527.88 €

1 5 Arbeitstage 105000.34810534 x 2 x 0.34112-

2,388.55 €

1 5 Arbeitstage 1010000.549.8492 x 2 x 0.590-

1,194.27 €

1 5 Arbeitstage 105000.549.8492 x 2 x 0.590-

3,451.57 €

1 5 Arbeitstage 1010000.5610.4603 x 2 x 0.5126-

1,725.78 €

1 5 Arbeitstage 105000.5610.4603 x 2 x 0.5126-

4,094.63 €

1 5 Arbeitstage 1010000.5811.2734 x 2 x 0.5146-

2,047.31 €

1 5 Arbeitstage 105000.5811.2734 x 2 x 0.5146-

6,723.93 €

1 5 Arbeitstage 1010000.51613.91248 x 2 x 0.5246-

3,361.96 €

1 5 Arbeitstage 105000.51613.91248 x 2 x 0.5246-

8,221.60 €

1 5 Arbeitstage 1010000.5201615510 x 2 x 0.5292-

4,110.80 €

1 5 Arbeitstage 105000.5201615510 x 2 x 0.5292-

3,492.46 €

1 5 Arbeitstage 1010001410.8812 x 2 x 1141Farbe

1,746.23 €

1 5 Arbeitstage 105001410.8812 x 2 x 1141Farbe

4,805.36 €

1 5 Arbeitstage 1010001611.51023 x 2 x 1170-

6,055.40 €

1 5 Arbeitstage 10100018121304 x 2 x 1203Farbe

3,027.70 €

1 5 Arbeitstage 1050018121304 x 2 x 1203Farbe

10,103.55 €

1 5 Arbeitstage 10100011616.12408 x 2 x 1261Farbe

5,051.77 €

1 5 Arbeitstage 1050011616.12408 x 2 x 1261Farbe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außenmantelfarbe schwarz Außenmantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC) Aderisolation Polyethylen (PE)
Temperaturbereich (bewegt)(°C) -5°C bis +70°C Temperaturbereich (nicht bewegt) -30°C bis +80°C Prüfspannung Ader/Ader 2000 V, Ader/Schirm 1000 V
Verseilelement Paare Leiterklasse Kl.2 = mehrdrähtig Leiter-Material Kupfer, blank
Flammwidrig nach EN 60332-1-2 Schirm über Verseilelement Folie Schirm über Verseilung Geflecht

Technischer Support