Daten- & RechnerLeitungen PVC geschirmt PAAR TRONIC CY

Daten- & RechnerLeitungen PVC geschirmt PAAR TRONIC CY

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuer- und Signalleitung für störstrahlungsgefährdete Anlagen. Durch das dichte Abschirmgeflecht werden Störungen durch parallel verlaufende Leitungen unterdrückt.

Eigenschaften
· weitgehend beständig gegen: Öl
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
17001/100
17001/1000
17001/500
17002/100
17002/1000
17002/500
17003/100
17003/1000
17003/500
17004/1000
17004/500
17005/100
17005/1000
17005/500
17006/1000
17006/500
17007/1000
17007/500
17008/1000
17008/500
17009/1000
17009/500
17010/1000
17010/500
17011/1000
17011/500
17012/100
17012/1000
17012/500
17013/1000
17013/500
17014/1000
17014/500
17015/1000
17015/500
17016/1000
17016/500
17017/1000
17017/500
17018/1000
17018/500
17019/1000
17019/500
17020/1000
17020/500
17021/1000
17021/500
17022/1000
17047/1000
17047/500
17048/1000
17048/500
17049/1000
17049/500
17050/1000
17050/500
17051/1000
17051/500
17052/1000
17052/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Leiter-Nennquerschnitt
(mm2)
Aderzahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Cu-Zahl
(kg / km)
Paarzahl x Querschnitt
(mm2)
Kopplungswiderstand Gewicht ca.
(kg / km)

198.48 €

1 5 Arbeitstage 101000.547.6542 x 2 x 0.5-89

1,984.76 €

1 5 Arbeitstage 1010000.547.6542 x 2 x 0.5-89

992.37 €

1 5 Arbeitstage 105000.547.6542 x 2 x 0.5-89

260.92 €

1 5 Arbeitstage 101000.568.2703 x 2 x 0.5-104

2,609.23 €

1 5 Arbeitstage 1010000.568.2703 x 2 x 0.5-104

1,304.61 €

1 5 Arbeitstage 105000.568.2703 x 2 x 0.5-104

338.20 €

1 5 Arbeitstage 101000.589914 x 2 x 0.5-126

3,382.03 €

1 5 Arbeitstage 1010000.589914 x 2 x 0.5-126

1,691.03 €

1 5 Arbeitstage 105000.589914 x 2 x 0.5-126

3,754.97 €

1 5 Arbeitstage 1010000.5109.91055 x 2 x 0.5-148

1,877.49 €

1 5 Arbeitstage 105000.5109.91055 x 2 x 0.5-148

422.84 €

1 5 Arbeitstage 101000.51210.91206 x 2 x 0.5-171

4,228.48 €

1 5 Arbeitstage 1010000.51210.91206 x 2 x 0.5-171

2,114.25 €

1 5 Arbeitstage 105000.51210.91206 x 2 x 0.5-171

5,563.30 €

1 5 Arbeitstage 1010000.516121448 x 2 x 0.5-290

2,781.65 €

1 5 Arbeitstage 105000.516121448 x 2 x 0.5-290

6,301.73 €

1 5 Arbeitstage 1010000.52013.817810 x 2 x 0.5-320

3,150.87 €

1 5 Arbeitstage 105000.52013.817810 x 2 x 0.5-320

6,922.29 €

1 5 Arbeitstage 1010000.52414.519912 x 2 x 0.5-361

3,461.15 €

1 5 Arbeitstage 105000.52414.519912 x 2 x 0.5-361

9,335.37 €

1 5 Arbeitstage 1010000.53216.125416 x 2 x 0.5-421

4,667.69 €

1 5 Arbeitstage 105000.53216.125416 x 2 x 0.5-421

12,232.94 €

1 5 Arbeitstage 1010000.54018.430220 x 2 x 0.5-580

6,116.47 €

1 5 Arbeitstage 105000.54018.430220 x 2 x 0.5-580

13,199.29 €

1 5 Arbeitstage 1010000.5502134425 x 2 x 0.5-740

6,599.64 €

1 5 Arbeitstage 105000.5502134425 x 2 x 0.5-740

193.27 €

1 5 Arbeitstage 101000.7548.7582 x 2 x 0.75-105

1,932.70 €

1 5 Arbeitstage 1010000.7548.7582 x 2 x 0.75-105

966.35 €

1 5 Arbeitstage 105000.7548.7582 x 2 x 0.75-105

2,798.29 €

1 5 Arbeitstage 1010000.7569.3843 x 2 x 0.75-128

1,399.15 €

1 5 Arbeitstage 105000.7569.3843 x 2 x 0.75-128

3,705.89 €

1 5 Arbeitstage 1010000.75810.61084 x 2 x 0.75-156

1,852.95 €

1 5 Arbeitstage 105000.75810.61084 x 2 x 0.75-156

3,981.41 €

1 5 Arbeitstage 1010000.751011.71265 x 2 x 0.75-189

1,990.71 €

1 5 Arbeitstage 105000.751011.71265 x 2 x 0.75-189

4,647.53 €

1 5 Arbeitstage 1010000.751212.71466 x 2 x 0.75-216

2,323.76 €

1 5 Arbeitstage 105000.751212.71466 x 2 x 0.75-216

5,944.60 €

1 5 Arbeitstage 1010000.751614.41808 x 2 x 0.75-309

2,972.31 €

1 5 Arbeitstage 105000.751614.41808 x 2 x 0.75-309

7,707.75 €

1 5 Arbeitstage 1010000.752015.622010 x 2 x 0.75-355

3,853.88 €

1 5 Arbeitstage 105000.752015.622010 x 2 x 0.75-355

8,840.86 €

1 5 Arbeitstage 1010000.752416.826112 x 2 x 0.75-405

4,420.44 €

1 5 Arbeitstage 105000.752416.826112 x 2 x 0.75-405

11,004.27 €

1 5 Arbeitstage 1010000.753218.732816 x 2 x 0.75-565

5,502.14 €

1 5 Arbeitstage 105000.753218.732816 x 2 x 0.75-565

13,137.21 €

1 5 Arbeitstage 1010000.754020.939220 x 2 x 0.75-700

6,568.59 €

1 5 Arbeitstage 105000.754020.939220 x 2 x 0.75-700

19,905.56 €

1 5 Arbeitstage 1010000.755023.247025 x 2 x 0.75-950

981.04 €

1 5 Arbeitstage 1010000.525.3241 x 2 x 0.5-60

490.53 €

1 5 Arbeitstage 105000.525.3241 x 2 x 0.5-60

976.95 €

1 5 Arbeitstage 1010000.7526281 x 2 x 0.75-71

488.47 €

1 5 Arbeitstage 105000.7526281 x 2 x 0.75-71

1,389.67 €

1 5 Arbeitstage 101000126.3461 x 2 x 1-75

694.83 €

1 5 Arbeitstage 10500126.3461 x 2 x 1-75

2,498.05 €

1 5 Arbeitstage 101000149.1822 x 2 x 1-116

1,249.02 €

1 5 Arbeitstage 10500149.1822 x 2 x 1-116

3,510.69 €

1 5 Arbeitstage 101000169.81033 x 2 x 1-140

1,755.34 €

1 5 Arbeitstage 10500169.81033 x 2 x 1-140

4,403.06 €

1 5 Arbeitstage 1010001810.91324 x 2 x 1-191

2,201.52 €

1 5 Arbeitstage 105001810.91324 x 2 x 1-191

Loading...

Grundlegende Informationen

Außenmantelfarbe grau Außenmantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC) Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbereich (bewegt)(°C) -5°C bis +80°C Temperaturbereich (nicht bewegt) -30°C bis +80°C Prüfspannung Ader/Ader 1200 V, Ader/Schirm 800 V
Strahlenbeständigkeit bis 80 Mrad Verseilelement Paare Leiterklasse Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material Kupfer, blank Flammwidrig nach EN 60332-1-2 Schirm über Verseilelement ohne
Schirm über Verseilung Geflecht

Technischer Support