Daten- & RechnerLeitungen PVC geschirmt LIFYCY

Daten- & RechnerLeitungen PVC geschirmt LIFYCY

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Diese Leitung dient als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecke. Z. B. bei Ruf-, Gegensprechanlagen, Wiegeeinrichtungen, Büromaschinen, Rechen-, Fernmeldeanlagen etc. Sie ermöglicht eine äußerst flexible Handhabung und Verlegung.

Eigenschaften
· weitgehend beständig gegen: Öl
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
15987/1000
15987/500
15988/1000
15988/500
15989/1000
15989/500
15990/1000
15991/1000
15991/500
15993/1000
15993/500
15994/500
15995/1000
15996/1000
15997/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Ader-Zahl Kupfer-Zahl
(kg / km)
Gewicht ca.
(kg / km)
Paarzahl x Querschnitt
(mm2)
Kopplungswiderstand

1,944.79 €

1 5 Arbeitstage 1010005.7424602 x 2 x 0.2max. 250 Ohm/km

972.40 €

1 5 Arbeitstage 105005.74----

2,774.87 €

1 5 Arbeitstage 1010006.1635703 x 2 x 0.2max. 250 Ohm/km

1,387.43 €

1 5 Arbeitstage 105006.1635703 x 2 x 0.2max. 250 Ohm/km

3,294.66 €

1 5 Arbeitstage 1010006.6845804 x 2 x 0.2max. 250 Ohm/km

1,647.34 €

1 5 Arbeitstage 105006.6845804 x 2 x 0.2max. 250 Ohm/km

3,991.27 €

1 5 Arbeitstage 1010007.91054905 x 2 x 0.2max. 250 Ohm/km

4,143.15 €

1 5 Arbeitstage 1010008.312561006 x 2 x 0.2max. 250 Ohm/km

2,071.57 €

1 5 Arbeitstage 105008.312561006 x 2 x 0.2max. 250 Ohm/km

5,847.92 €

1 5 Arbeitstage 1010009.416721308 x 2 x 0.2max. 250 Ohm/km

2,923.96 €

1 5 Arbeitstage 105009.416721308 x 2 x 0.2max. 250 Ohm/km

4,126.05 €

1 5 Arbeitstage 1050010.22010815010 x 2 x 0.2max. 250 Ohm/km

9,550.29 €

1 5 Arbeitstage 10100010.92412518012 x 2 x 0.2max. 250 Ohm/km

10,223.27 €

1 5 Arbeitstage 10100012.33214421016 x 2 x 0.2max. 250 Ohm/km

12,429.64 €

1 5 Arbeitstage 10100013.13615523018 x 2 x 0.2max. 250 Ohm/km

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung Polyvinylchlorid (PVC) Mantel-Material Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material Kupfer, blank Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - 5°C bis +70°C Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40°C bis +70°C
Leiter-Nennquerschnitt 0.2 Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig Verseilelement Paare
Aderkennzeichnung Farbe Prüfspannung(V) 1200 Schirm über Verseilelement ohne
Schirm über Verseilung ohne Flammwidrig nach EN 60332-1-2 Raucharm nach EN61034-2 nein

Technischer Support