Daten- & RechnerLeitungen PVC PAAR TRONIC

Daten- & RechnerLeitungen PVC PAAR TRONIC

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Als Steuerund Signalleitung in der Elektronik, Mess- und Regeltechnik.

Eigenschaften
· weitgehend beständig gegen: Öl
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
19001/1000
19001/500
19002/1000
19002/500
19003/1000
19003/500
19004/1000
19004/500
19008/1000
19008/500
19024/1000
19024/500
19034/1000
19034/500
19035/100
19035/1000
19035/500
19036/100
19036/1000
19036/500
19037/1000
19037/500
19038/1000
19038/500
19039/1000
19039/500
19041/1000
19041/500
19044/500
19071/100
19071/1000
19071/500
19072/1000
19072/500
19074/1000
19074/500
19076/1000
19076/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Leiter-Nennquerschnitt
(mm2)
Aderzahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Cu-Zahl
(kg / km)
Paarzahl x Querschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)

253.20 €

1 5 Arbeitstage 1010000.1423.62.71 x 2 x 0.1420

126.61 €

1 5 Arbeitstage 105000.1423.62.71 x 2 x 0.1420

386.32 €

1 6 Arbeitstage 1010000.1444.65.42 x 2 x 0.1425

193.15 €

1 5 Arbeitstage 105000.1444.65.42 x 2 x 0.1425

651.42 €

1 5 Arbeitstage 1010000.1465.183 x 2 x 0.1431

325.71 €

1 5 Arbeitstage 105000.1465.183 x 2 x 0.1431

768.18 €

1 5 Arbeitstage 1010000.1485.510.74 x 2 x 0.1438

384.09 €

1 5 Arbeitstage 105000.1485.510.74 x 2 x 0.1438

1,349.51 €

1 5 Arbeitstage 1010000.14167.621.58 x 2 x 0.1464

674.75 €

1 5 Arbeitstage 105000.14167.621.58 x 2 x 0.1464

7,148.55 €

1 5 Arbeitstage 1010000.1464148632 x 2 x 0.14224

3,574.26 €

1 5 Arbeitstage 105000.1464148632 x 2 x 0.14224

286.48 €

1 5 Arbeitstage 1010000.252451 x 2 x 0.2532

143.25 €

1 5 Arbeitstage 105000.252451 x 2 x 0.2532

52.74 €

1 5 Arbeitstage 101000.2545.4102 x 2 x 0.2537

527.42 €

1 5 Arbeitstage 1010000.2545.4102 x 2 x 0.2537

263.72 €

1 5 Arbeitstage 105000.2545.4102 x 2 x 0.2537

82.84 €

1 5 Arbeitstage 101000.2565.9153 x 2 x 0.2547

828.40 €

1 5 Arbeitstage 1010000.2565.9153 x 2 x 0.2547

414.21 €

1 5 Arbeitstage 105000.2565.9153 x 2 x 0.2547

1,064.32 €

1 5 Arbeitstage 1010000.2586.8204 x 2 x 0.2558

532.17 €

1 5 Arbeitstage 105000.2586.8204 x 2 x 0.2558

1,254.14 €

1 5 Arbeitstage 1010000.25107.7255 x 2 x 0.2570

627.06 €

1 5 Arbeitstage 105000.25107.7255 x 2 x 0.2570

1,436.70 €

1 5 Arbeitstage 1010000.25128.4306 x 2 x 0.2580

718.36 €

1 5 Arbeitstage 105000.25128.4306 x 2 x 0.2580

2,041.64 €

1 5 Arbeitstage 1010000.25168.7408 x 2 x 0.2599

1,020.82 €

1 5 Arbeitstage 105000.25168.7408 x 2 x 0.2599

1,514.50 €

1 5 Arbeitstage 105000.252410.56012 x 2 x 0.25137

55.87 €

1 5 Arbeitstage 101000.524.99.61 x 2 x 0.542

558.65 €

1 5 Arbeitstage 1010000.524.99.61 x 2 x 0.542

279.33 €

1 5 Arbeitstage 105000.524.99.61 x 2 x 0.542

1,070.84 €

1 5 Arbeitstage 1010000.547.219.22 x 2 x 0.551

535.41 €

1 5 Arbeitstage 105000.547.219.22 x 2 x 0.551

2,001.48 €

1 5 Arbeitstage 1010000.588.638.44 x 2 x 0.573

1,000.75 €

1 5 Arbeitstage 105000.588.638.44 x 2 x 0.573

1,319.77 €

1 5 Arbeitstage 1010000.7548.728.82 x 2 x 0.7559

659.88 €

1 5 Arbeitstage 105000.7548.728.82 x 2 x 0.7559

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außenmantelfarbe grau Außenmantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC) Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbereich (bewegt)(°C) -5°C bis +80°C Temperaturbereich (nicht bewegt) -30°C bis +80°C Prüfspannung 1200 V
Strahlenbeständigkeit bis 80 Mrad Verseilelement Paare Leiterklasse Kl.5 = feindrähtig
Aderkennzeichnung Farbe Leiter-Material Kupfer, blank Flammwidrig nach EN 60332-1-2
Schirm über Verseilelement ohne Schirm über Verseilung Folie

Technischer Support