Daten- & RechnerLeitungen PUR,TMPU geschirmt UV beständig DATAPUR C

Daten- & RechnerLeitungen PUR,TMPU geschirmt UV beständig DATAPUR C

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Äußerst robuste Leitung für hohe mechanische Beanspruchung zur Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Durch seinen spezifischen Aufbau eignet sich diese Leitung ausgezeichnet für den Einsatz bei EDV-Anlagen sowie Rechenanlagen, Büromaschinen, Signal- und Steueranlagen.

Eigenschaften
· beständig gegen:
UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff und Witterungseinflüsse
Öl, Säuren, Laugen, Fette
Meer- und Gebrauchtwasser, Hydrolyse
Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten
· hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52490/1000
52490/500
52491/1000
52491/500
52492/1000
52492/500
52493/1000
52493/500
52494/1000
52494/500
52495/1000
52495/500
52501/1000
52501/500
52503/1000
52503/500
52504/1000
52504/500
52505/1000
52505/500
52506/1000
52507/1000
52507/500
52511/1000
52512/1000
52512/500
52513/1000
52513/500
52514/1000
52514/500
52515/1000
52516/1000
52516/500
52523/1000
52523/500
52524/1000
52524/500
52525/1000
52525/500
52526/1000
52526/500
52527/1000
52527/500
52528/1000
52529/1000
52529/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Ader-Zahl Nennspannung U
(V)

1,220.11 €

1 5 Arbeitstage 1010003.90.142350

610.06 €

1 5 Arbeitstage 105003.90.142350

1,216.58 €

1 5 Arbeitstage 10100040.143350

608.30 €

1 5 Arbeitstage 1050040.143350

1,291.70 €

1 5 Arbeitstage 1010004.30.144350

645.85 €

1 5 Arbeitstage 105004.30.144350

1,544.90 €

1 5 Arbeitstage 1010004.70.145350

772.44 €

1 5 Arbeitstage 105004.70.145350

1,864.65 €

1 5 Arbeitstage 1010005.20.147350

932.33 €

1 5 Arbeitstage 105005.20.147350

2,454.92 €

1 5 Arbeitstage 1010006.50.1410350

1,227.46 €

1 5 Arbeitstage 105006.50.1410350

1,227.18 €

1 5 Arbeitstage 1010004.30.252500

613.59 €

1 5 Arbeitstage 105004.30.252500

1,495.07 €

1 5 Arbeitstage 1010004.80.254500

747.53 €

1 5 Arbeitstage 105004.80.254500

1,803.49 €

1 5 Arbeitstage 1010005.40.255500

901.74 €

1 5 Arbeitstage 105005.40.255500

2,173.26 €

1 5 Arbeitstage 1010005.80.257500

1,086.63 €

1 5 Arbeitstage 105005.80.257500

3,319.38 €

1 5 Arbeitstage 1010007.30.2510500

3,729.51 €

1 5 Arbeitstage 1010007.50.2512500

1,864.76 €

1 5 Arbeitstage 105007.50.2512500

7,936.05 €

1 5 Arbeitstage 10100010.60.2525500

1,338.35 €

1 5 Arbeitstage 1010004.90.342500

669.18 €

1 5 Arbeitstage 105004.90.342500

1,682.66 €

1 5 Arbeitstage 1010005.10.343500

841.32 €

1 5 Arbeitstage 105005.10.343500

1,881.95 €

1 5 Arbeitstage 1010005.50.344500

940.98 €

1 5 Arbeitstage 105005.50.344500

2,397.10 €

1 5 Arbeitstage 10100060.345500

3,109.49 €

1 5 Arbeitstage 1010006.60.347500

1,554.76 €

1 5 Arbeitstage 105006.60.347500

1,682.09 €

1 5 Arbeitstage 1010005.30.52500

841.05 €

1 5 Arbeitstage 105005.30.52500

1,969.14 €

1 5 Arbeitstage 1010005.60.53500

984.57 €

1 5 Arbeitstage 105005.60.53500

2,367.35 €

1 5 Arbeitstage 1010006.40.54500

1,183.68 €

1 5 Arbeitstage 105006.40.54500

3,126.97 €

1 5 Arbeitstage 1010006.90.55500

1,563.49 €

1 5 Arbeitstage 105006.90.55500

3,579.66 €

1 5 Arbeitstage 1010007.30.57500

1,789.84 €

1 5 Arbeitstage 105007.30.57500

5,463.28 €

1 5 Arbeitstage 1010009.60.510500

5,627.44 €

1 5 Arbeitstage 1010009.70.512500

2,813.73 €

1 5 Arbeitstage 105009.70.512500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PUR, TMPU
Leiter-Klasse feindrähtig Verseilelement Ader Aderkennzeichnung farbig
Schutzleiter nein

Technischer Support