Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Ader-Zahl | Kupfer-Zahl (kg / km) | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3.3 | 0.14 | 2 | 2.6 | 2 x 0.14 | 14 | |||
336.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3.3 | 0.14 | 2 | 2.6 | 2 x 0.14 | 14 | |||
666.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3.5 | 0.14 | 3 | 4 | 3 x 0.14 | 17 | |||
333.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3.5 | 0.14 | 3 | 4 | 3 x 0.14 | 17 | |||
807.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3.7 | 0.14 | 4 | 5.3 | 4 x 0.14 | 19 | |||
403.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3.7 | 0.14 | 4 | 5.3 | 4 x 0.14 | 19 | |||
922.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 0.14 | 5 | 6.6 | 5 x 0.14 | 23 | |||
461.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 0.14 | 5 | 6.6 | 5 x 0.14 | 23 | |||
1,082.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4.3 | 0.14 | 6 | 7.9 | 6 x 0.14 | 25 | |||
541.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4.3 | 0.14 | 6 | 7.9 | 6 x 0.14 | 25 | |||
1,278.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4.3 | 0.14 | 7 | 9.2 | 7 x 0.14 | 27 | |||
639.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4.3 | 0.14 | 7 | 9.2 | 7 x 0.14 | 27 | |||
1,286.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4.6 | 0.14 | 8 | 10.3 | 8 x 0.14 | 30 | |||
643.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4.6 | 0.14 | 8 | 10.3 | 8 x 0.14 | 30 | |||
1,511.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.4 | 0.14 | 10 | 13.2 | 10 x 0.14 | 38 | |||
755.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.4 | 0.14 | 10 | 13.2 | 10 x 0.14 | 38 | |||
1,041.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.7 | 0.14 | 12 | 16 | 12 x 0.14 | 45 | |||
4,381.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7.8 | 0.14 | 25 | 33.4 | 25 x 0.14 | 88 | |||
2,190.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.8 | 0.14 | 25 | 33.4 | 25 x 0.14 | 88 | |||
61.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 3.8 | 0.25 | 2 | 4.7 | 2 x 0.25 | 18 | |||
610.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3.8 | 0.25 | 2 | 4.7 | 2 x 0.25 | 18 | |||
305.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3.8 | 0.25 | 2 | 4.7 | 2 x 0.25 | 18 | |||
85.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 0.25 | 3 | 7.1 | 3 x 0.25 | 21 | |||
851.28 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 1000 | 4 | 0.25 | 3 | 7.1 | 3 x 0.25 | 21 | |||
425.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 0.25 | 3 | 7.1 | 3 x 0.25 | 21 | |||
109.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4.3 | 0.25 | 4 | 9.5 | 4 x 0.25 | 26 | |||
1,095.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4.3 | 0.25 | 4 | 9.5 | 4 x 0.25 | 26 | |||
547.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4.3 | 0.25 | 4 | 9.5 | 4 x 0.25 | 26 | |||
1,076.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4.7 | 0.25 | 5 | 12 | 5 x 0.25 | 31 | |||
538.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4.7 | 0.25 | 5 | 12 | 5 x 0.25 | 31 | |||
1,515.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.1 | 0.25 | 7 | 16.6 | 7 x 0.25 | 40 | |||
757.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.1 | 0.25 | 7 | 16.6 | 7 x 0.25 | 40 | |||
2,052.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.4 | 0.25 | 10 | 24 | 10 x 0.25 | 56 | |||
1,026.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.4 | 0.25 | 10 | 24 | 10 x 0.25 | 56 | |||
2,631.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6.6 | 0.25 | 12 | 28.6 | 12 x 0.25 | 64 | |||
1,315.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6.6 | 0.25 | 12 | 28.6 | 12 x 0.25 | 64 | |||
1,777.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.4 | 0.25 | 15 | 36 | 15 x 0.25 | 80 | |||
5,229.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9.4 | 0.25 | 25 | 59.8 | 25 x 0.25 | 121 | |||
2,614.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9.4 | 0.25 | 25 | 59.8 | 25 x 0.25 | 121 | |||
74.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4.4 | 0.34 | 2 | 6.4 | 2 x 0.34 | 25 | |||
745.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4.4 | 0.34 | 2 | 6.4 | 2 x 0.34 | 25 | |||
372.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4.4 | 0.34 | 2 | 6.4 | 2 x 0.34 | 25 | |||
896.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4.7 | 0.34 | 3 | 9.7 | 3 x 0.34 | 30 | |||
448.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4.7 | 0.34 | 3 | 9.7 | 3 x 0.34 | 30 | |||
1,141.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 0.34 | 4 | 13 | 4 x 0.34 | 35 | |||
570.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 0.34 | 4 | 13 | 4 x 0.34 | 35 | |||
1,275.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.5 | 0.34 | 5 | 16.4 | 5 x 0.34 | 43 | |||
637.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.5 | 0.34 | 5 | 16.4 | 5 x 0.34 | 43 | |||
1,559.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6 | 0.34 | 7 | 22.7 | 7 x 0.34 | 58 | |||
779.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 6 | 0.34 | 7 | 22.7 | 7 x 0.34 | 58 | |||
1,364.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7.8 | 0.34 | 10 | 32.4 | 10 x 0.34 | 80 | |||
3,185.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8 | 0.34 | 12 | 39.1 | 12 x 0.34 | 91 | |||
1,592.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8 | 0.34 | 12 | 39.1 | 12 x 0.34 | 91 | |||
3,725.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 9 | 0.34 | 15 | 49.1 | 15 x 0.34 | 115 | |||
1,862.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9 | 0.34 | 15 | 49.1 | 15 x 0.34 | 115 | |||
2,304.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 9.8 | 0.34 | 18 | 59.1 | 18 x 0.34 | 135 | |||
6,014.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 10.4 | 0.34 | 21 | 68.3 | 21 x 0.34 | 154 | |||
6,351.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 0.34 | 25 | 81.4 | 25 x 0.34 | 180 | |||
1,000.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4.6 | 0.5 | 2 | 9.5 | 2 x 0.5 | 30 | |||
500.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4.6 | 0.5 | 2 | 9.5 | 2 x 0.5 | 30 |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Ader-Isolierung | Polyethylen (PE) | Mantel-Material | Copolymer, thermoplastisch |
---|---|---|---|---|---|
Leiter-Material | Kupfer, blank | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | + 5°C bis +70°C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40°C bis +70°C |
Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig | Verseilelement | nein | Aderkennzeichnung | Farbe |
Prüfspannung(V) | 0,14 mm² = 800 V, >= 0,25 mm² = 1200 V | Strahlenbeständigkeit | bis 100 Mrad | Schirm über Verseilelement | ohne |
Schirm über Verseilung | ohne | Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 | Raucharm nach EN61034-2 | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Nennquerschnitt
Ader-Zahl
Kupfer-Zahl(kg / km)
Aderzahl x Nennquerschnitt(mm2)
Gewicht ca.(kg / km)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften