Fernmelde- & Brandmeldekabel PE UV bestaendig A 2Y (L) 2Y

Fernmelde- & Brandmeldekabel PE UV bestaendig A 2Y (L) 2Y

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

VerwendungDiese Ortsteilnehmerkabel werden als Fernsprech-Anschlusskabel zur Verbindung der Sprechstellen mit den Vermittlungsstellen, oder den Vermittlungsstellen untereinander, sowie als Verbindungskabel in Betriebs- und Industrieanlagen eingesetzt. Zur Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen und -rohren sowie zur Innenverlegung geeignet.

Eigenschaften
· Sie sind nicht für Starkstrom-Installationszwecke zugelassen. Für feuer- und explosionsgefährdete Betriebsstätten sind Kabel mit äußerem PE-Außenmantel ohne ausreichende Schutzmaßnahmen nicht zulässig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
34100/1000
34101/1000
34101/500
34102/1000
34102/500
34103/1000
34104/1000
34109/1000
34130/1000
34130/500
34131/1000
34132/1000
34133/1000
34134/1000
34135/1000
34135/500
34137/1000
34139/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Ader-Zahl Draht Durchmesser Paar-Zahl

899.61 €

1 5 Arbeitstage 101000840.62

1,440.97 €

1 5 Arbeitstage 1010001080.64

720.49 €

1 5 Arbeitstage 105001080.64

1,567.58 €

1 5 Arbeitstage 10100011.5120.66

783.78 €

1 5 Arbeitstage 1050011.5120.66

2,396.17 €

1 5 Arbeitstage 10100012.5200.610

4,299.31 €

1 5 Arbeitstage 10100015.5400.620

21,092.02 €

1 5 Arbeitstage 101000282000.6100

1,083.29 €

1 5 Arbeitstage 1010001140.82

541.64 €

1 5 Arbeitstage 105001140.82

2,054.65 €

1 5 Arbeitstage 1010001280.84

2,363.82 €

1 5 Arbeitstage 10100013120.86

3,738.06 €

1 5 Arbeitstage 10100014.5200.810

6,849.41 €

1 5 Arbeitstage 10100018400.820

9,962.45 €

1 5 Arbeitstage 10100021600.830

4,981.22 €

1 5 Arbeitstage 1050021600.830

16,261.19 €

1 5 Arbeitstage 10100025.51000.850

33,705.14 €

1 5 Arbeitstage 101000342000.8100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe schwarz Ader-Isolierung Polyethylen (PE) Mantel-Material Polyethylen (PE)
Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig Verseilelement Vierer Aderkennzeichnung Ringe
Schirm über Verseilung ohne UV-beständig ja Geeignet für die Verlegung im Freien ja
Temperaturbereich (bewegt)(°C) -20°C bis 50°C Temperaturbereich (nicht bewegt)(°C) -40°C bis 70°C Verseilart Bündel und Lagen
Querwasserdichtigkeit ja Halogeneinfrei ja

Technischer Support