Steuerleitung geschirmt halogenfrei JB 750 HMH

Steuerleitung geschirmt halogenfrei JB 750 HMH

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Für feste Verlegung oder flexible Anwendung, bei gelegentlicher nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung, bei einer mittleren mechanischen Beanspruchung. Die Leitung ist für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und auf Putz geeignet. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt.

Eigenschaften
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

11946/500

Teilenummer
11946/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3,695.30 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 500 Ader-Zahl(Core) 4 Außendurchmesser ca.(mm) 11
Mantelfarbe grau Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC
Leiter-Nennquerschnitt 2.5 Nennspannung U(kV) 0.75 Leiter-Klasse feindrähtig
Verseilelement Ader Aderkennzeichnung Farbe Schutzleiter ja
Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein Ölbeständigkeit nein

Sie befinden sich auf der Seite für Steuerleitung geschirmt halogenfrei JB 750 HMH, die Teilenummer ist 11946/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11946/500.

Technischer Support