Steuerleitung PVC UL CSA JZ 602

Steuerleitung PVC UL CSA JZ 602

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
UL-/CSA-approbierte, flexible Steuerleitung (bis 600 V) für Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau; geeignet für die Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung, jedoch nicht im Freien.

Eigenschaften
· weitgehend beständig gegen: Öl
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
83002/1000
83002/500
83003/1000
83005/1000
83005/500
83008/500
83009/1000
83012/1000
83012/500
83013/1000
83013/500
83022/1000
83022/500
83023/1000
83023/500
83031/1000
83031/500
83032/1000
83032/500
83033/1000
83033/500
83034/1000
83034/500
83041/1000
83041/500
83042/1000
83042/500
83043/1000
83043/500
83044/1000
83044/500
83051/1000
83051/500
83052/1000
83052/500
83053/1000
83053/500
83054/1000
83054/500
83060/1000
83060/500
83061/100
83061/1000
83061/500
83062/100
83062/1000
83062/500
83063/1000
83063/500
83064/1000
83064/500
83065/1000
83065/500
83066/1000
83066/500
83067/1000
83067/500
83069/1000
83069/500
83070/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Nennquerschnitt Leiter-Klasse Ader-Zahl Verseilelement Aderkennzeichnung Nennspannung U
(V)
Schutzleiter

52,742.34 €

1 5 Arbeitstage 10100029.7--35feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

26,371.17 €

1 5 Arbeitstage 1050029.7--35feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

63,427.22 €

1 5 Arbeitstage 10100033--35feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

80,340.39 €

1 5 Arbeitstage 10100035.6--50feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

40,170.20 €

1 5 Arbeitstage 1050035.6--50feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

57,175.96 €

1 5 Arbeitstage 1050040.9--70feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

149,891.99 €

1 5 Arbeitstage 10100045.6--70feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

38,574.27 €

1 5 Arbeitstage 10100026.9--25feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

19,287.13 €

1 5 Arbeitstage 1050026.9--25feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

45,993.49 €

1 5 Arbeitstage 10100031.9--25feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

22,996.75 €

1 5 Arbeitstage 1050031.9--25feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

24,637.10 €

1 5 Arbeitstage 10100022.3--16feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

12,318.55 €

1 5 Arbeitstage 1050022.3--16feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

31,158.40 €

1 5 Arbeitstage 10100024.9--16feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

15,579.19 €

1 5 Arbeitstage 1050024.9--16feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

14,605.32 €

1 5 Arbeitstage 10100014.7--10feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

7,302.66 €

1 5 Arbeitstage 1050014.7--10feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

15,549.18 €

1 5 Arbeitstage 10100016.3--10feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

7,774.58 €

1 5 Arbeitstage 1050016.3--10feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

19,800.15 €

1 5 Arbeitstage 10100018.3--10feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

9,900.07 €

1 5 Arbeitstage 1050018.3--10feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

26,021.00 €

1 5 Arbeitstage 10100020.2--10feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

13,010.50 €

1 5 Arbeitstage 1050020.2--10feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

6,775.42 €

1 5 Arbeitstage 10100011.3--6feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

3,387.71 €

1 5 Arbeitstage 1050011.3--6feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

8,814.46 €

1 5 Arbeitstage 10100012.5--6feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

4,407.23 €

1 5 Arbeitstage 1050012.5--6feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

11,812.41 €

1 5 Arbeitstage 10100013.9--6feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

5,906.22 €

1 5 Arbeitstage 1050013.9--6feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

15,951.10 €

1 5 Arbeitstage 10100015.4--6feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

7,975.56 €

1 5 Arbeitstage 1050015.4--6feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

4,280.54 €

1 5 Arbeitstage 1010009.7--4feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

2,140.27 €

1 5 Arbeitstage 105009.7--4feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

5,859.63 €

1 5 Arbeitstage 10100010.6--4feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

2,929.82 €

1 5 Arbeitstage 1050010.6--4feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

7,158.02 €

1 5 Arbeitstage 10100011.8--4feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

3,579.02 €

1 5 Arbeitstage 1050011.8--4feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

9,694.00 €

1 5 Arbeitstage 10100013.1--4feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

4,846.99 €

1 5 Arbeitstage 1050013.1--4feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

2,280.72 €

1 5 Arbeitstage 1010007.8--2.5feindrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-nein

1,140.37 €

1 5 Arbeitstage 105007.8--2.5feindrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-nein

282.58 €

1 5 Arbeitstage 101008.5--2.5feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

2,825.80 €

1 5 Arbeitstage 1010008.5--2.5feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

1,412.90 €

1 5 Arbeitstage 105008.5--2.5feindrähtig3Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

364.60 €

1 auf Anfrage 101009.3--2.5feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

3,646.03 €

1 5 Arbeitstage 1010009.3--2.5feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

1,823.02 €

1 5 Arbeitstage 105009.3--2.5feindrähtig4Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

4,522.40 €

1 5 Arbeitstage 10100010.4--2.5feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

2,261.20 €

1 5 Arbeitstage 1050010.4--2.5feindrähtig5Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

6,421.09 €

1 5 Arbeitstage 10100011.5--2.5feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

3,210.54 €

1 5 Arbeitstage 1050011.5--2.5feindrähtig7Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

9,853.88 €

1 5 Arbeitstage 10100013.9--2.5feindrähtig9Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

4,926.94 €

1 5 Arbeitstage 1050013.9--2.5feindrähtig9Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

10,906.48 €

1 5 Arbeitstage 10100015.2--2.5feindrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

5,453.24 €

1 5 Arbeitstage 1050015.2--2.5feindrähtig12Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

17,059.86 €

1 5 Arbeitstage 10100018.7--2.5feindrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

8,529.93 €

1 5 Arbeitstage 1050018.7--2.5feindrähtig18Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

25,311.58 €

1 5 Arbeitstage 10100022.2--2.5feindrähtig25Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

12,655.80 €

1 5 Arbeitstage 1050022.2--2.5feindrähtig25Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-ja

1,342.25 €

1 5 Arbeitstage 1010006.8--1.5feindrähtig2Aderfortl. weißer Ziffernaufdruck-nein

Loading...

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC

Technischer Support