Steuerleitung PVC UL CSA H05VV F / SJT

Steuerleitung PVC UL CSA H05VV F / SJT

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Diese nach VDE-HAR-UL-CSA genormte PVC-isolierte flexible Leitung kommt für den Export sowie in nahezu allen zur Ausfuhr bestimmten Geräten zum Einsatz. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung und freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung in feuchten und nassen Räumen, als flexible Anschlussleitung für Büro-, Haus- und Küchengeräte wie z. B. Waschmaschinen, Wäschetrockner, Kühlschränke, Kopierer etc. soweit dies in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist.

Eigenschaften
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
28034/1000
28035/1000
28035/500
28038/1000
28039/1000
28039/500
28040/1000
28040/500
28041/1000
28042/1000
28043/1000
28043/500
28045/1000
28045/500
28047/100
28047/1000
28047/500
28054/1000
28055/1000
28055/500
28058/1000
28059/500
28067/1000
28067/500
28075/1000
31153/1000
31153/500
31255/100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Mantelfarbe Leiter-Nennquerschnitt Schutzleiter

1,512.73 €

1 5 Arbeitstage 10100027.4schwarz1.04nein

1,912.62 €

1 5 Arbeitstage 10100037.9schwarz1.04ja

956.31 €

1 5 Arbeitstage 1050037.9schwarz1.04ja

2,010.03 €

1 5 Arbeitstage 10100028.1schwarz1.65nein

2,514.21 €

1 5 Arbeitstage 10100038.7schwarz1.65ja

1,257.12 €

1 5 Arbeitstage 1050038.7schwarz1.65ja

2,983.26 €

1 5 Arbeitstage 10100049.8schwarz1.65ja

1,491.63 €

1 5 Arbeitstage 1050049.8schwarz1.65ja

4,283.33 €

1 5 Arbeitstage 101000510.8schwarz1.65ja

3,031.98 €

1 5 Arbeitstage 10100029.5schwarz2.63nein

3,649.19 €

1 5 Arbeitstage 101000310.2schwarz2.63ja

1,824.60 €

1 5 Arbeitstage 10500310.2schwarz2.63ja

5,519.62 €

1 5 Arbeitstage 101000512.5schwarz2.63ja

2,759.81 €

1 5 Arbeitstage 10500512.5schwarz2.63ja

539.64 €

1 auf Anfrage 10100311.6schwarz4.17ja

5,396.35 €

1 5 Arbeitstage 101000311.6schwarz4.17ja

2,698.18 €

1 5 Arbeitstage 10500311.6schwarz4.17ja

1,771.52 €

1 5 Arbeitstage 10100028.1weiß1.65nein

2,866.88 €

1 5 Arbeitstage 10100038.7weiß1.65ja

1,433.44 €

1 5 Arbeitstage 1050038.7weiß1.65ja

2,878.23 €

1 5 Arbeitstage 10100029.5weiß2.63nein

1,705.89 €

1 5 Arbeitstage 10500310.2weiß2.63ja

2,008.19 €

1 5 Arbeitstage 10100037.9grau1.04ja

1,004.09 €

1 5 Arbeitstage 1050037.9grau1.04ja

3,625.95 €

1 5 Arbeitstage 101000310.2grau2.63ja

4,250.60 €

1 5 Arbeitstage 10100038.7gelb1.65ja

2,125.30 €

1 5 Arbeitstage 1050038.7gelb1.65ja

1,289.25 €

1 5 Arbeitstage 10100514.4orange4.17ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC Leiter-Klasse feindrähtig
Verseilelement Ader Aderkennzeichnung Farbcode Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein
Ölbeständigkeit nein

Technischer Support