Steuerleitung PVC JZ 500 orange

Steuerleitung PVC JZ 500 orange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuerleitung nach EN 60204-1 bzw. VDE 0113-1.

Eigenschaften
· weitgehend beständig gegen: Öl
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10537/100
10537/1000
10537/500
10538/1000
10538/500
10542/1000
10542/500
10544/1000
10545/100
10545/1000
10545/500
10546/1000
10546/500
10547/1000
10547/500
10747/1000
10747/500
10748/1000
10748/500
10749/1000
10749/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Verseilelement Aderkennzeichnung Schutzleiter Ölbeständigkeit

110.40 €

1 5 Arbeitstage 1010025.61-15°C bis +80°C-40°C bis +80°CKl.5 = feindrähtig-Ziffernnein-

1,103.93 €

1 5 Arbeitstage 10100025.61-15°C bis +80°C-40°C bis +80°CKl.5 = feindrähtig-Ziffernnein-

551.97 €

1 5 Arbeitstage 1050025.61-15°C bis +80°C-40°C bis +80°CKl.5 = feindrähtig-Ziffernnein-

1,510.14 €

1 5 Arbeitstage 10100035.91--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckjanein

755.06 €

1 5 Arbeitstage 1050035.91--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckjanein

2,407.32 €

1 5 Arbeitstage 10100057.31--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckjanein

1,203.66 €

1 5 Arbeitstage 1050057.31--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckjanein

1,494.89 €

1 5 Arbeitstage 10100026.41.5--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckneinnein

189.31 €

1 5 Arbeitstage 1010036.81.5--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckjanein

1,893.09 €

1 5 Arbeitstage 10100036.81.5--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckjanein

946.56 €

1 5 Arbeitstage 1050036.81.5--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckjanein

2,467.75 €

1 5 Arbeitstage 10100047.41.5--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckjanein

1,233.87 €

1 5 Arbeitstage 1050047.41.5--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckjanein

3,100.95 €

1 5 Arbeitstage 10100058.31.5--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckjanein

1,550.47 €

1 5 Arbeitstage 1050058.31.5--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckjanein

3,035.14 €

1 5 Arbeitstage 10100038.32.5--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckjanein

1,517.56 €

1 5 Arbeitstage 1050038.32.5--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckjanein

3,988.47 €

1 5 Arbeitstage 10100049.22.5--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckjanein

1,994.23 €

1 5 Arbeitstage 1050049.22.5--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckjanein

5,038.30 €

1 5 Arbeitstage 101000510.12.5--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckjanein

2,519.15 €

1 5 Arbeitstage 10500510.12.5--feindrähtigAderfortl. schwarzer Ziffernaufdruckjanein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe orange Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC
Nennspannung U(kV) 0.5 Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein

Technischer Support