Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig halogenfrei UNIPUR

Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig halogenfrei UNIPUR

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Robuste, flexible Leitung für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. 0,5–1 mm²: zum Anschluss von Geräten in Haushalten und Büroräumen bei leichter mechanischer Beanspruchung (z.B. ortsveränderliche Haushaltsgeräte, Handleuchten). 1,5–16 mm²: zum Anschluss von Geräten in gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkstätten bei mittlerer mechanischer Beanspruchung (z.B. Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen, Kreissägen)

Eigenschaften
· beständig gegen:
Säuren, Laugen und Fette
Öl, Kühlmittel und Hydraulikflüssigkeiten
Hydrolyse, Mikroben, Meer- und Gebrauchtwasser
UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff und Witterungseinflüsse
· hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
· kälteflexibel
· halogenfrei
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
18223/1000
18223/500
18243/1000
18253/1000
18333/1000
18333/500
18343/1000
18343/500
18347/500
18353/1000
18357/1000
18363/1000
18367/1000
18383/1000
18383/500
18453/1000
18453/500
18457/1000
18457/500
18463/1000
18463/500
18467/1000
18467/500
18473/1000
18475/1000
18493/1000
18493/500
18563/1000
18563/500
18583/1000
18583/500
18587/1000
18647/1000
18657/500
18693/1000
18697/1000
18697/500
18733/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Mantelfarbe Leiter-Nennquerschnitt Nennspannung U
(kV)
Nennspannung Uo
(kV)
Kupfer-Zahl AWG-Nr. Schutzleiter Halogenfrei nach EN 50267-2-3

1,870.23 €

1 5 Arbeitstage 10100026.3gelb0.750.50.31419neinnein

935.12 €

1 5 Arbeitstage 1050026.3gelb0.750.50.31419neinnein

2,810.56 €

1 5 Arbeitstage 10100047.5gelb0.750.50.328.819ja-

3,722.07 €

1 5 Arbeitstage 10100058.3gelb0.750.50.33619ja-

2,010.97 €

1 5 Arbeitstage 10100026.7gelb10.50.319.218neinnein

1,005.49 €

1 5 Arbeitstage 1050026.7gelb10.50.319.218neinnein

2,819.11 €

1 5 Arbeitstage 10100037.1gelb10.50.32918janein

1,409.55 €

1 5 Arbeitstage 1050037.1gelb10.50.32918janein

1,409.55 €

1 5 Arbeitstage 1050037.1grau10.50.32918janein

3,476.67 €

1 5 Arbeitstage 10100047.7gelb10.50.33818janein

3,165.65 €

1 5 Arbeitstage 10100047.7grau10.50.33818janein

4,261.20 €

1 5 Arbeitstage 10100058.6gelb10.50.34818janein

4,853.32 €

1 5 Arbeitstage 10100058.6grau10.50.34818janein

5,177.73 €

1 5 Arbeitstage 101000710.5gelb10.50.36718janein

2,588.87 €

1 5 Arbeitstage 10500710.5gelb10.50.36718janein

3,362.15 €

1 5 Arbeitstage 10100038.8gelb1.50.750.454316janein

1,681.08 €

1 5 Arbeitstage 1050038.8gelb1.50.750.454316janein

4,034.95 €

1 5 Arbeitstage 10100038.8grau1.50.750.454316janein

2,017.48 €

1 5 Arbeitstage 1050038.8grau1.50.750.454316janein

4,687.68 €

1 5 Arbeitstage 10100049.9gelb1.50.750.455816janein

2,343.83 €

1 5 Arbeitstage 1050049.9gelb1.50.750.455816janein

5,483.17 €

1 5 Arbeitstage 10100049.9grau1.50.750.455816janein

2,741.59 €

1 5 Arbeitstage 1050049.9grau1.50.750.455816janein

5,224.39 €

1 5 Arbeitstage 101000510.8gelb1.50.750.457216janein

5,440.04 €

1 5 Arbeitstage 101000510.8orange1.50.750.457216janein

8,786.77 €

1 5 Arbeitstage 101000712.9gelb1.50.750.4510116janein

4,393.38 €

1 5 Arbeitstage 10500712.9gelb1.50.750.4510116janein

5,642.13 €

1 5 Arbeitstage 101000310.5gelb2.50.750.457214janein

2,821.07 €

1 5 Arbeitstage 10500310.5gelb2.50.750.457214janein

8,778.96 €

1 5 Arbeitstage 101000513gelb2.50.750.4512014janein

4,389.48 €

1 5 Arbeitstage 10500513gelb2.50.750.4512014janein

8,778.96 €

1 5 Arbeitstage 101000513grau2.50.750.4512014janein

14,294.30 €

1 5 Arbeitstage 101000515.2grau40.750.4519212janein

10,556.61 €

1 5 Arbeitstage 10500718.3grau40.750.4526812janein

20,707.19 €

1 5 Arbeitstage 101000517.5gelb60.750.4528810janein

20,394.88 €

1 5 Arbeitstage 101000517.5grau60.750.4528810janein

10,197.44 €

1 5 Arbeitstage 10500517.5grau60.750.4528810janein

39,610.71 €

1 5 Arbeitstage 101000522.2gelb100.750.454808janein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ader-Isolierung TPE-O Mantel-Material PUR, TMPU Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling von -40°C bis 90°C
Leiter-Klasse feindrähtig Aderkennzeichnung farbig Leiter-Material Cu-Litze blank
Leiter-Forund rund Mindestbiegeradius 10.0 Mindestbiegeradius nicht bewegt 5
Prüfspannung(kV) 3.0 Flammwidrig VDE 0482-332-1-2 UV-beständig ja
Ölbeständigkeit nein Abrieb- und kerbfest ja Geeignet für die Verlegung im Freien ja

Technischer Support