SchleppLeitungen PVC geschirmt UL CSA SUPERTRONIC 310 C

SchleppLeitungen PVC geschirmt UL CSA SUPERTRONIC 310 C

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Als hochflexible PVC-Schleppkettenleitung geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Hohe Standzeiten gewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit. Die Cu-Abschirmung schützt wirksam vor Störungen von innen und außen.

Eigenschaften
· beständig gegen: Öl
· adhäsionsarm
· schleppkettenfähig
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
49920/500
49921/500
49922/1000
49922/500
49923/500
49924/1000
49924/500
49925/1000
49925/500
49926/1000
49928/1000
49930/1000
49932/1000
49932/500
49933/1000
49933/500
49934/1000
49935/1000
49935/500
49937/1000
49937/500
49942/1000
49942/500
49943/1000
49943/500
49944/1000
49944/500
49945/1000
49945/500
49946/1000
49947/1000
49948/1000
49948/500
49949/1000
49950/1000
49950/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Ader-Zahl

623.63 €

1 5 Arbeitstage 105004.40.142

738.52 €

1 5 Arbeitstage 105004.60.143

2,435.77 €

1 5 Arbeitstage 1010004.90.144

1,217.89 €

1 5 Arbeitstage 105004.90.144

988.84 €

1 5 Arbeitstage 105005.20.145

2,606.61 €

1 5 Arbeitstage 1010005.80.147

1,303.31 €

1 5 Arbeitstage 105005.80.147

3,579.85 €

1 5 Arbeitstage 1010006.80.1410

1,789.92 €

1 5 Arbeitstage 105006.80.1410

3,854.81 €

1 5 Arbeitstage 1010006.80.1412

5,572.41 €

1 5 Arbeitstage 1010007.70.1418

7,407.88 €

1 5 Arbeitstage 1010009.10.1425

1,709.05 €

1 5 Arbeitstage 1010004.90.253

854.53 €

1 5 Arbeitstage 105004.90.253

1,999.45 €

1 5 Arbeitstage 1010005.20.254

999.72 €

1 5 Arbeitstage 105005.20.254

2,420.71 €

1 5 Arbeitstage 1010005.60.255

3,107.46 €

1 5 Arbeitstage 1010006.30.257

1,553.73 €

1 5 Arbeitstage 105006.30.257

4,661.09 €

1 5 Arbeitstage 1010007.40.2512

2,330.54 €

1 5 Arbeitstage 105007.40.2512

1,578.73 €

1 5 Arbeitstage 1010004.90.342

789.37 €

1 5 Arbeitstage 105004.90.342

2,001.68 €

1 5 Arbeitstage 1010005.10.343

1,000.83 €

1 5 Arbeitstage 105005.10.343

2,339.29 €

1 5 Arbeitstage 1010005.50.344

1,169.64 €

1 5 Arbeitstage 105005.50.344

2,725.04 €

1 5 Arbeitstage 1010005.90.345

1,362.53 €

1 5 Arbeitstage 105005.90.345

5,350.80 €

1 5 Arbeitstage 1010006.70.347

4,403.79 €

1 5 Arbeitstage 1010007.80.3410

5,341.88 €

1 5 Arbeitstage 1010007.80.3412

2,670.94 €

1 5 Arbeitstage 105007.80.3412

6,154.30 €

1 5 Arbeitstage 1010008.20.3414

7,712.59 €

1 5 Arbeitstage 10100090.3418

3,856.29 €

1 5 Arbeitstage 1050090.3418

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC
Leiter-Klasse feindrähtig Verseilelement Ader Aderkennzeichnung farbig
Nennspannung U(V) 300 Schutzleiter nein

Technischer Support