Allwetter- / Gummi-&LIFTLeitungen Gummi;Neopren YELLOWFLEX

Allwetter- / Gummi-&LIFTLeitungen Gummi;Neopren YELLOWFLEX

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Diese robusten Gummischlauchleitungen kommen bei extremen Anforderungen von der Flexibilität sowie der mechanischen Beanspruchung zum Einsatz. Zur Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Die gewählte gelbe Mantelfarbe sorgt für noch mehr Sicherheit.

Eigenschaften
· beständig gegen: Witterungseinflüsse
· weitgehend beständig gegen: Öl, Fette
· einreißfest, verschleißfest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
37259/1000
37260/1000
37260/500
37264/1000
37264/500
37272/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Aderzahl x Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl

1,868.01 €

1 5 Arbeitstage 101000min 7.7 - max 10.02 x 19819

2,270.50 €

1 5 Arbeitstage 101000min 8.3 - max 10.73 G 113129

1,135.24 €

1 5 Arbeitstage 10500min 8.3 - max 10.73 G 113129

2,840.86 €

1 5 Arbeitstage 101000min 9.2 - max 11.93 G 1.516543

1,420.44 €

1 5 Arbeitstage 10500min 9.2 - max 11.93 G 1.516543

6,647.88 €

1 5 Arbeitstage 101000min 13.3 - max 17.05 G 2.5347120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung U(kV) 0.75, bei geschützter und fester Verlegung 1.0 Nennspannung Uo(kV) 0.45, bei geschützter und fester Verlegung 0.6 Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -25°C bis +60°C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30°C bis +60°C Prüfspannung(kV) 2.5

Technischer Support