Allwetter- / Gummi-&LIFTLeitungen Gummi;Neopren H05 RR F

Allwetter- / Gummi-&LIFTLeitungen Gummi;Neopren H05 RR F

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Diese Leitungen dürfen fest verlegt werden in Stellwänden, Möbeln, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen. Sie sind nicht geeignet für die ständige Verwendung im Freien, in gewerblichen (jedoch zulässig in Schneiderwerkstätten und dergleichen) oder landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblichen Elektrowerkzeugen.Eigenschaften
· gute chemische Beständigkeit
· ölbeständig
· flammwidrig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
35001/50
35001/100
35001/1000
35001/500
35002/1000
35002/500
35003/50
35003/1000
35003/500
35004/1000
35005/50
35005/100
35005/1000
35005/500
35006/50
35006/1000
35006/500
35007/1000
35007/500
35008/1000
35008/500
35009/1000
35009/500
35010/1000
35010/500
35011/1000
35013/1000
35013/500
35014/1000
35014/500
35019/1000
35019/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Aderzahl x Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl

43.36 €

1 5 Arbeitstage 1050min 5.7 - max 7.42 x 0.756014.4

86.71 €

1 5 Arbeitstage 10100min 5.7 - max 7.42 x 0.756014.4

867.07 €

1 5 Arbeitstage 101000min 5.7 - max 7.42 x 0.756014.4

433.54 €

1 5 Arbeitstage 10500min 5.7 - max 7.42 x 0.756014.4

1,059.31 €

1 5 Arbeitstage 101000min 6.1 - max 8.02 x 17219

529.65 €

1 5 Arbeitstage 10500min 6.1 - max 8.02 x 17219

68.96 €

1 5 Arbeitstage 1050min 7.6 - max 9.82 x 1.59829

1,379.06 €

1 5 Arbeitstage 101000min 7.6 - max 9.82 x 1.59829

689.54 €

1 5 Arbeitstage 10500min 7.6 - max 9.82 x 1.59829

2,055.03 €

1 5 Arbeitstage 101000min 9.0 - max 11.62 x 2.514548

56.22 €

1 5 Arbeitstage 1050min 6.2 - max 8.13 G 0.757421.6

112.44 €

1 5 Arbeitstage 10100min 6.2 - max 8.13 G 0.757421.6

1,124.37 €

1 5 Arbeitstage 101000min 6.2 - max 8.13 G 0.757421.6

562.18 €

1 5 Arbeitstage 10500min 6.2 - max 8.13 G 0.757421.6

66.27 €

1 5 Arbeitstage 1050min 6.5 - max 8.53 G 18529

1,325.52 €

1 5 Arbeitstage 101000min 6.5 - max 8.53 G 18529

662.76 €

1 5 Arbeitstage 10500min 6.5 - max 8.53 G 18529

1,753.67 €

1 5 Arbeitstage 101000min 8.0 - max 10.43 G 1.512043

876.84 €

1 5 Arbeitstage 10500min 8.0 - max 10.43 G 1.512043

2,886.97 €

1 5 Arbeitstage 101000min 9.6 - max 12.43 G 2.517072

1,443.48 €

1 5 Arbeitstage 10500min 9.6 - max 12.43 G 2.517072

1,394.13 €

1 5 Arbeitstage 101000min 6.8 - max 8.84 G 0.757829

697.06 €

1 5 Arbeitstage 10500min 6.8 - max 8.84 G 0.757829

1,715.56 €

1 5 Arbeitstage 101000min 7.1 - max 9.34 G 19838

857.78 €

1 5 Arbeitstage 10500min 7.1 - max 9.34 G 19838

2,359.73 €

1 5 Arbeitstage 101000min 9.0 - max 11.64 G 1.515058

2,888.27 €

1 5 Arbeitstage 101000min 9.8 - max 12.75 G 1.518072

1,444.14 €

1 5 Arbeitstage 10500min 9.8 - max 12.75 G 1.518072

4,570.73 €

1 5 Arbeitstage 101000min 11.9 - max 15.35 G 2.5270120

2,285.37 €

1 5 Arbeitstage 10500min 11.9 - max 15.35 G 2.5270120

1,737.50 €

1 5 Arbeitstage 101000min 7.6 - max 9.95 G 0.759936

868.75 €

1 5 Arbeitstage 10500min 7.6 - max 9.95 G 0.759936

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung U(kV) 0.5 Nennspannung Uo(kV) 0.3 Temperaturbereich(°C) -30°C bis +60°C
Prüfspannung(kV) 2

Technischer Support