Allwetter- / Gummi-&LIFTLeitungen Gummi;Neopren H05 RN F

Allwetter- / Gummi-&LIFTLeitungen Gummi;Neopren H05 RN F

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Anschlussleitung für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.

Eigenschaften
· beständig gegen: Witterungseinflüsse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
36001/50
36001/100
36001/1000
36001/500
36002/1000
36002/500
36003/50
36003/100
36003/1000
36003/500
36004/50
36004/100
36004/1000
36004/500
36008/1000
36008/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Aderzahl x Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl

43.82 €

1 5 Arbeitstage 1050min 5.7 - max 7.42 x 0.757814.4

87.64 €

1 5 Arbeitstage 10100min 5.7 - max 7.42 x 0.757814.4

876.37 €

1 5 Arbeitstage 101000min 5.7 - max 7.42 x 0.757814.4

438.19 €

1 5 Arbeitstage 10500min 5.7 - max 7.42 x 0.757814.4

1,058.01 €

1 5 Arbeitstage 101000min 6.1 - max 8.02 x 19419

529.00 €

1 5 Arbeitstage 10500min 6.1 - max 8.02 x 19419

55.87 €

1 5 Arbeitstage 1050min 6.2 - max 8.13 G 0.759421.6

111.73 €

1 5 Arbeitstage 10100min 6.2 - max 8.13 G 0.759421.6

1,117.31 €

1 5 Arbeitstage 101000min 6.2 - max 8.13 G 0.759421.6

558.65 €

1 5 Arbeitstage 10500min 6.2 - max 8.13 G 0.759421.6

66.97 €

1 5 Arbeitstage 1050min 6.5 - max 8.53 G 111429

133.95 €

1 5 Arbeitstage 10100min 6.5 - max 8.53 G 111429

1,339.46 €

1 5 Arbeitstage 101000min 6.5 - max 8.53 G 111429

669.73 €

1 5 Arbeitstage 10500min 6.5 - max 8.53 G 111429

1,403.24 €

1 5 Arbeitstage 101000min 6.8 - max 8.84 G 0.759029

701.62 €

1 5 Arbeitstage 10500min 6.8 - max 8.84 G 0.759029

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung U(kV) 0.5 Nennspannung Uo(kV) 0.3 Temperaturbereich(°C) -30°C bis +60°C
Prüfspannung(kV) 2

Technischer Support