USB 3.0 A Stecker auf A Buchse schwarz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4223-3.0M

Teilenummer
4223-3.0M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standard (CN1/CN2) USB3.0 Connector type CN1 A Stecker Connector type CN2 A Buchse
Length(m) 3 Type Kabel Color Schwarz
Merkmal bis zu 5 Gbps Kabel Kupfer UL20276

Sie befinden sich auf der Seite für USB 3.0 A Stecker auf A Buchse schwarz, die Teilenummer ist 4223-3.0M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4223-3.0M.

Technischer Support