• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drehzahlregler EC Steuereinheit für EC-Lüfter

Drehzahlregler EC Steuereinheit für EC-Lüfter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3235450

Teilenummer
3235450
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

81.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstiges Anzahl der Phasen 3 Schutzart (IP) IP40
Arbeitsweise Drehknopf (Knopf) Schaltkontakt Ja Leistungssteuerungsschritt weniger Ja
Mit Temperatursensor Ja Grundelement ohne Deckel Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Drehzahlregler EC Steuereinheit für EC-Lüfter, die Teilenummer ist 3235450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3235450.

Technischer Support