Monitorarm (Montagestange) EA764AG-26

Monitorarm (Montagestange) EA764AG-26
【Product Specifications】
・Material …Steel
・Accessories …Display mounting screw (M4×10)
・Moveable Range …Screen Spin (rotation):360°,Screen Left and right. (pan):180°,Screen The top and the bottom (tilt):180°
・Suitable Size…24 press
・Load Capacity …10kg
・Arm Length …183 to 203mm
・Suitable Pole Dia. …25 to 40mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA764AG-26

Teilenummer
EA764AG-26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

109.54 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Monitorarm (Montagestange) EA764AG-26, die Teilenummer ist EA764AG-26.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA764AG-26.

Technischer Support