Isolierte Crimphülse (für Stumpfnahtverbindungen, Ausführung B) 【10-20 Stk. pro Packung】

Isolierte Crimphülse (für Stumpfnahtverbindungen, Ausführung B)
[Features]
· Combined with an insulated coat for crimp-sleeve face to face connection
[Use]
· B-type sleeve with insulation covering. Wires are inserted and joined from both ends of the sleeve, and crimped and connected.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-TGVB-1.25
T-TGVB-2
T-TGVB-5.5
T-TMVB-2
T-TMVB-5.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Kabelverbindungslitze
(mm2)
Außenmaße
(mm)
Innenmaß
(mm)
JAN-Code Trusco-Code

5.33 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25.522 bis 16-0,30 bis 1,653.21.84989999254532255-7258

5.33 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25.516 bis 14-1,04 bis 2,633.92.34989999254549255-7266

14.58 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 27.542714-2,63 bis 6,645.43.54989999254556255-7274

5.40 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25.516 bis 14Transparenz1.04-2.634.52.34989999362107489-4774

6.15 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 27.542714Transparenz2.63-6.646.43.54989999362114489-4782

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Sonstige Produkt kompatibel mit JIS-Standard ×
Form Ausführung B Passende Werkzeuge Crimp-Klemme/Werkzeuge mit für Hülse mit Isolierbeschichtung

Technischer Support