Wasserdichte Crimphülse (mit Schrumpfschlauch) 【5-10 Stk. pro Packung】

Wasserdichte Crimphülse (mit Schrumpfschlauch)
[Features]
- Bonds tubes and wire sheaths after crimping via thermally contracting the sheath with a heat gun for waterproofing and dust-proofing.
[Use]
- For areas requiring protection against water, oil, earthquakes, and dust.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-SB1210
T-SB1614
T-SB1816
T-SB2218
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Kabelverbindungslitze
(mm2)
Außenmaße
(mm)
Innenmaß
(mm)
JAN-Code Trusco-Code

10.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4210Transparentes Gelb5.57.36.24989999256475441-9120

14.58 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3714Transparentes Blau26.24.94989999256468441-9111

5.98 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3718–16Transparentes Rot0.75, 1.255.24.24989999256451441-9103

10.86 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2522–20Transparentes Gelb0.3, 0.542.94989999256444441-9090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Sonstige Nennspannung(V) 600
Produkt kompatibel mit JIS-Standard × Passende Werkzeuge NH-82L195 (Nichifu Spezialwerkzeug)

Technischer Support