Federsteckverbinder, Serie 231, 5,08 mm Rastermaß, Buchse

Federsteckverbinder, Serie 231, 5,08 mm Rastermaß, Buchse
The male side can be connected to 231-63*, 64*, or 65* series connectors with the female side of a spring type connector. The corresponding circuit board can be connected to 232-16*, 17*, 18*, 26*, 27* and 28*.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
231-302/026-000
231-303/026-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Adern

3.64 €

1 5 Arbeitstage 102

11.58 €

10 7 Arbeitstage -3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe M / N / O M·N·O MCS-MIDI Classic
paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 16
Zulässige Spannung(V) 320 Verdrahtungsverfahren Schraubenlos Anschlussrichtung Gerade
Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Artikelausführung Nicht mit Endplatte ausgestattet Farbe Orange
Stiftabstand(mm) 5.08 Passender Draht Einzeldraht / Litze / Litze (mit farbig isolierter Aderendhülse) / Litze (keine Isolierung Farbe Aderendhülse) Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) 0,08 bis 2,5
Querschnittsfläche passend zu Litze(mm2) 0,08 bis 2,5 Querschnittsfläche (isolierte Aderendhülse mit Farbe) passend zur Litze(mm2) 0,25 bis 1,5 Querschnittsfläche (isolierte Aderendhülse ohne Farbe) passend zur Litze(mm2) 0,25 bis 2,5
Passende Größe zum Draht(AWG) 28 bis 12 Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) 4.1 Isoliermaterialien Nylon 6,6
Schwer entflammbar UL94/V0 Kontaktmaterialien Kupferlegierung Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung
Unterstütztes Zubehör Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Shelf-Type-Steckbrücke/Isolierstopp/Prüfstecker -Adapter/Prüfstecker/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

Technischer Support