Brücke (Kabelausführung) für Klemmenblöcke für die Schienenmontage

Brücke (Kabelausführung) für Klemmenblöcke für die Schienenmontage
Wire jumpers are ideal for when wanting to employ jumper connections between terminals which are separated from the terminal block assembly.
When installing machinery or control systems, it is often the case that
wiring must be added between terminal blocks on rails that are not mutually adjacent.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

249-125

Teilenummer
249-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

13.49 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatible Serie 279, 280, 281, 290, 769, 780, 781, 880 Artikelbezeichnung Steckbare Leitungsbrücke (isolierend) Beschreibung Kompatibler Draht: 0,75 mm2
Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 9 Hinweis Drahtbrückenlänge: 60 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Brücke (Kabelausführung) für Klemmenblöcke für die Schienenmontage, die Teilenummer ist 249-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 249-125.

Technischer Support