Federsteckverbinder, mit Schutz gegen fehlerhafte Verbindungen, Serie 721, 5 mm Rastermaß, Stecker

Federsteckverbinder, mit Schutz gegen fehlerhafte Verbindungen, Serie 721, 5 mm Rastermaß, Stecker
  • Mengenrabatt
Female side can be connected to 721-100 series connectors with the male side of a spring type connector, and the corresponding circuit board can be connected to 5 mm pitch 722-100 series/200 series connectors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
721-602
721-603
721-604
721-605
721-606
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Adern

4.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102

6.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103

7.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

9.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

10.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe M / N / O M·N·O MCS-MIDI
paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 15
Zulässige Spannung(V) 300 Verdrahtungsverfahren Schraubenlos Anschlussrichtung Gerade
Repräsentativer Standard UL / CUL / CSA Farbe Hellgrau Stiftabstand(mm) 5
Passender Draht Einzeldraht / flexible Litze / flexible Litze (mit Isolierfarbe an Aderendhülse) / flexible Litze (ohne Isolierfarbe an Aderendhülse) Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) 0,08 bis 2,5 Flexible Litzen, passend zur Querschnittsfläche(mm2) 0,08 bis 2,5
Flexible Litze (Aderendhülse mit isoliertem Kragen angebracht) passend zu Querschnittsfläche(mm2) 0,25 bis 1,5 Flexible Litze (Aderendhülse ohne isolierten Kragen) passend zu Querschnittsfläche(mm2) 0,25 bis 2,5 Passende Größe zum Draht(AWG) 28 bis 12
Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) 4.1 Isoliermaterialien Nylon 6,6 Schwer entflammbar UL94/V0
Kontaktmaterialien Elektrokupfer Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung Unterstütztes Zubehör Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Isolierstopp/Befestigungsadapter/Beschichtungsstift/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

Technischer Support