Federsteckverbinder, Serie 734, 3,5 mm Rastermaß, Stecker mit Einrastfuß (Lochstopfen)

Federsteckverbinder, Serie 734, 3,5 mm Rastermaß, Stecker mit Einrastfuß (Lochstopfen)
  • Mengenrabatt
Female side can be connected to 734-100 (3.5 mm pitch) with the male side of a spring type connector with mini screw fixing flange. Snap-in foot (hole stop) type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
734-302/018-000
734-304/018-000
734-306/018-000
734-308/018-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Adern

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102

5.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

6.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

8.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe M / N / O M·N·O MCS-MINI
paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 10
Zulässige Spannung(V) 300 Verdrahtungsverfahren Schraubenlos Anschlussrichtung Gerade
Artikelausführung Mit Einrast-Montagefuß Farbe Hellgrau Stiftabstand(mm) 3.5
Passender Draht Einzeldraht / flexible Litze / flexible Litze (mit Isolierfarbe an Aderendhülse) / flexible Litze (ohne Isolierfarbe an Aderendhülse) Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) 0,08 bis 1,5 Flexible Litzen, passend zur Querschnittsfläche(mm2) 0,08 bis 1,5
Flexible Litze (Aderendhülse mit isoliertem Kragen angebracht) passend zu Querschnittsfläche(mm2) 0,25 bis 1,0 Flexible Litze (Aderendhülse ohne isolierten Kragen) passend zu Querschnittsfläche(mm2) 0,25 bis 1,5 Passende Größe zum Draht(AWG) 28 bis 14
Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) 3.4 Isoliermaterialien Nylon 6,6 Schwer entflammbar UL94/V0
Kontaktmaterialien Elektrokupfer Kontaktoberflächenbehandlung Zinnbeschichtung Unterstütztes Zubehör Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Beschichtung/Befestigungsadapter/Schraube/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte

Technischer Support