Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
734-102 |
734-103 |
734-104 |
734-105 |
734-106 |
734-107 |
734-108 |
734-109 |
734-110 |
734-112 |
734-114 |
734-116 |
734-120 |
734-124 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | |
2.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | ||
4.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | |
4.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | |
5.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | |
6.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | |
6.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | |
8.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | |
8.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | |
10.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | |
11.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | |
12.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | |
17.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | |
21.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 24 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | M / N / O | M·N·O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) | Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 10 |
Zulässige Spannung(V) | 300 | Verdrahtungsverfahren | Schraubenlos | Anschlussrichtung | Gerade |
Repräsentativer Standard | UL / CUL / CSA | Farbe | Hellgrau | Stiftabstand(mm) | 3.5 |
Passender Draht | Einzeldraht / flexible Litze / flexible Litze (mit Isolierfarbe an Aderendhülse) / flexible Litze (ohne Isolierfarbe an Aderendhülse) | Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) | 0,08 bis 1,5 | Flexible Litzen, passend zur Querschnittsfläche(mm2) | 0,08 bis 1,5 |
Flexible Litze (Aderendhülse mit isoliertem Kragen angebracht) passend zu Querschnittsfläche(mm2) | 0,25 bis 1,0 | Flexible Litze (Aderendhülse ohne isolierten Kragen) passend zu Querschnittsfläche(mm2) | 0,25 bis 1,5 | Passende Größe zum Draht(AWG) | 28 bis 14 |
Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) | 3.4 | Isoliermaterialien | Nylon 6,6 | Schwer entflammbar | UL94/V0 |
Kontaktmaterialien | Kupferlegierung | Kontaktoberflächenbehandlung | Zinnbeschichtung | Unterstütztes Zubehör | Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeugen/Direktdruck/Befestigungsadapter/Spannungsentlastungsgehäuse/Spannungsentlastungsplatte |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften