Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
733-202 |
733-203 |
733-204 |
733-205 |
733-206 |
733-208 |
733-210 |
733-212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | |
3.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | |
4.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | |
4.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | |
5.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | |
7.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | |
8.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | |
10.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | M / N / O | M·N·O | MCS-MICRO |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) | Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 4 |
Zulässige Spannung(V) | 150 | Verdrahtungsverfahren | Schraubenlos | Anschlussrichtung | Gerade |
Repräsentativer Standard | UL / CUL / CSA | Farbe | Hellgrau | Stiftabstand(mm) | 2.5 |
Passender Draht | Einzeldraht / Flexible Litze | Einzeldraht passender Querschnitt(mm2) | 0,08 bis 0,5 | Flexible Litzen, passend zur Querschnittsfläche(mm2) | 0,08 bis 0,5 |
Passende Größe zum Draht(AWG) | 28 bis 20 | Maximaler Außendurchmesser der Beschichtung(mm) | 2.2 | Isoliermaterialien | Nylon 6,6 |
Schwer entflammbar | UL94/V0 | Kontaktmaterialien | Elektrokupfer | Kontaktoberflächenbehandlung | Zinnbeschichtung |
Unterstütztes Zubehör | Kennzeichnung von Zubehör/Werkzeuge/Direktdruck/Codierstift/Prüfstift/Spannungsentlastungsplatte |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften