Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | ||
14.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | ||
21.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | ||
29.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | ||
36.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | ||
43.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | ||
51.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | ||
58.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | ||
65.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | ||
73.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
80.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | ||
87.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | ||
95.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | ||
102.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | ||
109.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | ||
117.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | ||
124.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | ||
131.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | ||
139.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | ||
146.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | ||
153.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 21 | ||
161.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | ||
168.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 23 | ||
175.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | ||
183.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | ||
190.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | ||
197.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 27 | ||
205.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | ||
212.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 29 | ||
219.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | ||
227.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 31 | ||
234.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | ||
241.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 33 | ||
248.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 34 | ||
256.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | ||
263.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 36 | ||
270.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 37 | ||
278.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | ||
285.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 39 | ||
292.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | ||
300.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 | ||
307.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 42 | ||
314.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 43 | ||
322.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 44 | ||
329.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | ||
336.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 46 | ||
344.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 47 | ||
351.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | ||
358.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 49 | ||
366.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | ||
373.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 51 | ||
380.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 52 | ||
388.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 53 | ||
395.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 54 | ||
402.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | ||
410.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 56 | ||
417.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 57 | ||
424.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | ||
432.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 59 | ||
439.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 |
Loading...
Conductor Cross Section(mm2) | 0.5/0.25 | Number Of Cores(Core) | 7 | Finished outer diameter(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Voltage | 50 V | Shield | Verzinnte Kupferlitze | Properties | Ölbeständigkeit |
Representative Standard | UL / CE / CSA (c-UL) | Sheath (outer coating) color | Grau | Grounding Wire | Keine Erdungsleiter |
Sheath (outer coating) material | PVC-Beimischung mit geringer Adhäsionskraft/Ölabweisung | Insulation body materials | PP-Beimischung | Mindestbiegeradius bei Betrieb(mm) | 70 |
Minimaler Biegeradius, wenn befestigt(mm) | 35 | Freie Spanne, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 5 | Schieben, maximale Geschwindigkeit(m/s) | 3 |
Maximale Beschleunigung(m/s²) | 30 | Hub | Bis zu 10 m | Andere Standards | ISO-Klasse 2 (IPA): Reinraumkompatibel/CEI: Italienischer Standard/NFPA 79-2012: Verwendung von UL-(AWM)-Kabel erlaubt |
Andere Kabeleigenschaften | Schwer entflammbar und silikonfrei | Hinweis 1 | Anzahl der Adern: 0,5 mm² x 5, 0,25 mm² x 2 Adern |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften