LED, Netzteil, Leiterplattenausführung

LED, Netzteil, Leiterplattenausführung
Single output switching power supply (open frame model)

[Features]
· Universal AC input / full range (up to AC305V)
· Power factor correction circuit
· Protection: short circuit / overload / over-voltage/ over-temperature
· Cooling: natural air cooling
· Output current adjustable
· Class2 power unit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HLP-40H-42

Teilenummer
HLP-40H-42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.34 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Offene Bauform Kapazität(W) 40.3 Einfach / Mehrfach Einfach
Eingangsspannung AC/DC Ausgangsspannung (nur einzeln) 42 V DC Nennausgansstrom (nur einfach)(A) 0.96
Eingang / Ausgang Klemmenform Steckverbinder Repräsentativer Standard CE / UL / CUL / TÜV Höhe(mm) 27
Breite(mm) 53 Tiefe(mm) 147 Eingangsspannung(V) 90 bis 305 VAC/127 bis 431 VDC
Abweichbereich Ausgangsspannung(V) 40 bis 46 Andere Zulassungen/Normen CB (internationale Zulassung)/PFC

Sie befinden sich auf der Seite für LED, Netzteil, Leiterplattenausführung, die Teilenummer ist HLP-40H-42.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HLP-40H-42.

Technischer Support