Kleiner Arm, Wandmontage

Kleiner Arm, Wandmontage
  • Mengenrabatt
Small arm which is inserted into a groove of a plate preliminarily attached to a wall and hung on a wall.

[Features]
· Small arm of a space-saving structure, fixed with screws to the wall.
· Can be mounted not only on to vertical walls but also on to surfaces such as ceilings.
· Can mount LCD monitors with VESA standard compliant 75mmx75mm 100mmx100mm] mounting holes.
· The withstand load for the LA16L and LA-17L is up to 8 kg. Suitable for mounting LCD monitors up to (as a guide) 17 inches.
· The withstand load of the LA-18L is up to 6 kg. Suitable for mounting LCD monitors up to (as a guide) 15 inches.
· The maximum withstand load of the LA-37L is 14 kg. Suitable for mounting LCD monitors between (as a guide) 17 to 20 inches.
· The joints for the LA-17L and LA-18LLA37L are integrated and manufactured using aluminum diecast, providing excellent reliability when it comes to repeated work.
· The joints for the LA-17L, LA-18L, and LA-37Lno feature internal mechanism for adjusting the withstand load. Turning the adjustment screw will adjust the balance of the withstand load in a smooth movement. (The withstand load increases the more it is tightened, but doing this will also make it heavier to change the position and angle. Conversely, loosening the screw will make movement lighter but also lessen the withstand load).

(i)Hinweis

  • Einige Produkte werden voraussichtlich am 01.07.2021 abgekündigt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LA-17G

Teilenummer
LA-17G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

118.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montierbarer Arm (Einheit) Wandbefestigung Befestigungsmethode (Monitor) VESA75/VESA100 Lastwderstand(kg) 8
Schwingend / Drehend Verfügbar Farbe Schwarz (Hauptteil)/Elfenbein (Achsenabdeckung) Material Aluminiumlegierung
Kompatible Monitorgröße 17 Zoll Anzahl der Gelenke 3 Zubehör VESA 100 × 100 Montageadapter, Lasteinstellwerkzeug, Stellschraube für Monitor

Sie befinden sich auf der Seite für Kleiner Arm, Wandmontage, die Teilenummer ist LA-17G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LA-17G.

Technischer Support