Haltersatz für Stützsäulen von ø 24 bis ø 30

Haltersatz für Stützsäulen von ø 24 bis ø 30
  • Mengenrabatt
Set of wall mounting small arm LAX-17 and support column fixed fittings PA-32

[Features]
· Fixing bracket for wire rack support column (for ø24 to ø30).
· The tip can be removed.
· The max withstanding load is 6 kg

(i)Hinweis

  • Einige Produkte werden voraussichtlich am 01.07.2021 abgekündigt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LAX-17ER

Teilenummer
LAX-17ER
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

209.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montierbarer Arm (Einheit) Strebenbefestigung Befestigungsmethode (Monitor) VESA75/VESA100 Lastwderstand(kg) 6
Bewegungsrichtung des Arms Horizontal Merkmale Produkt-Set mit kleinem Wandarm (LAX-17) und Klemme für Strebenbefestigung (PA-32) Zubehör Einstellwerkzeug, Befestigungsschraube für Monitor

Sie befinden sich auf der Seite für Haltersatz für Stützsäulen von ø 24 bis ø 30, die Teilenummer ist LAX-17ER.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LAX-17ER.

Technischer Support