• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

8 isolierte Eingänge / 8 Relaisausgänge

8 isolierte Eingänge / 8 Relaisausgänge
[Merkmale] Isoliertes, kostengünstiges Modell -Unterstützt 32-Bit-5-V-PCI-Bus -8-Kanal-Relaisausgang mit PCI-7250 -8-Kanal-isolierter DI -Onboard-LED-Anzeige für Relaisstatus -Onboard-Relaisansteuerungsschaltung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PCI-7250

Teilenummer
PCI-7250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

246.75 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Digital Input/Output Bus PCI PCI-Montagewinkel Standard
Abmessung Länge(mm) 107 Breite(mm) 162 Input part (answer time/conversion time)(SEC) 100μ
Output part (Answer time/conversion time)(SEC) 8m

Technischer Support