LCD-Arm CR-LA-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CR-LA354

Teilenummer
CR-LA354
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

138.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montierbarer Arm (Einheit) Stange fest (Ø variabel) Befestigungsmethode (Monitor) VESA75/100 Lastwderstand(kg) 8
Bewegungsrichtung des Arms Fest Schwingend / Drehend Verfügbar Klassifizierung Strebendurchmesser 40–60 mm/100 x 100 mm kompatible Kurzausführung
Winkeleinstellung × Bildschirmdrehung Vertikale Einstellung ×
Schwenken nach links/rechts Schwenken des Bildschirms nach links/rechts Bewegen des Bildschirms nach oben/unten (neigbar)
Merkmale Gemäß VESA-Standards. Montage von LCD-Displays mit Montagebohrungen 75 × 75 mm und 100 × 100 mm möglich.

Sie befinden sich auf der Seite für LCD-Arm CR-LA-Serie, die Teilenummer ist CR-LA354.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CR-LA354.

Technischer Support