Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schienenmuster | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung B | 132.5 | 250.3 | ||
249.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung C | 132.5 | 250.3 | ||
243.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung E | 132.5 | 250.3 | ||
261.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung B | 132.5 | 310.3 | ||
268.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung C | 132.5 | 310.3 | ||
262.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung E | 132.5 | 310.3 | ||
281.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung B | 132.5 | 370.4 | ||
288.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung C | 132.5 | 370.4 | ||
282.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Ausführung E | 132.5 | 370.4 | ||
292.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung B | 265.8 | 250.3 | ||
330.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung C | 265.8 | 250.3 | ||
293.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung E | 265.8 | 250.3 | ||
299.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung B | 265.8 | 310.3 | ||
338.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung C | 265.8 | 310.3 | ||
300.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung E | 265.8 | 310.3 | ||
336.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung B | 265.8 | 370.4 | ||
374.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung C | 265.8 | 370.4 | ||
337.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ausführung E | 265.8 | 370.4 |
Loading...
B(mm) | 427.2 | HP(mm) | 84 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schienenmuster
H(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften