Wasserdichter Relaiskasten, Ausführung THA209

Wasserdichter Relaiskasten, Ausführung THA209
  • Mengenrabatt
[Features]
· This is a waterproof relay box which includes a terminal block and features an integrated cable gland and body structure.
· Triple branching and quadruple branching types are available.
· Work can be performed easily via screw-based connection of the terminal block.
· Six different terminal elements are available: 3P, 5P, 8P, 3WP, 4WP and 3LP.
· Compatible with cables of various wire diameters through use of an optional rubber bushing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THA209A-3P
THA209A-5P
THA209A-8P
THA209B-3LP
THA209B-3P
THA209B-3WP
THA209B-4WP
THA209B-5P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEigenschaften

25.89 €

1 5 Arbeitstage 10Klemmenleiste 3P/3 Abzweigungen

27.62 €

1 5 Arbeitstage 10Klemmenleiste 5P/3 Abzweigungen

38.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Klemmenleiste 8P/3 Abzweigungen

32.65 €

1 6 Arbeitstage 10Klemmenleiste 3LP/4 Abzweigungen

29.49 €

1 5 Arbeitstage 10Klemmenleiste 3P/4 Abzweigungen

32.84 €

1 6 Arbeitstage 10Klemmenleiste 4 WP/3 Abzweigungen

37.92 €

1 5 Arbeitstage 10Klemmenleiste 4 WP/4 Abweigungen

31.42 €

1 6 Arbeitstage 10Klemmenleiste 5P/4 Abzweigungen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Relaiskasten B(mm) 120 H(mm) 28
T(mm) 65 Werkstoff Nylon Schutzart (IP) IP68
Montagesockel Ohne Montagesockel Einbauposition Nicht wählbar Standard CE
Farbspezifikationen(Korpus) Schwarz Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) Schwarz/Grün Schlüssel vorhanden NA
Wärmeableitungsbohrung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -40 bis 125 Selbstlöschend(UL94) V0, V2
Spezielle Hinweise Passender Kabelaußendurchmesser φ7 bis 13,5

Technischer Support