• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Intelligente Kamera der Serie FQ2, optionale Kabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FQ-WD002
FQ-WD005
FQ-WD010
FQ-WD020
FQ-WN010
FQ-WN020
FQ-WU002
FQ-WU005
FQ-XF1
FQ-XL
FQ-XPM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelbezeichnung Ausführung Hinweis

117.24 €

1 6 Arbeitstage Eingangs-/AusgangskabelLänge Roboterkabel 2 m-

407.30 €

1 7 Arbeitstage Eingangs-/AusgangskabelLänge Roboterkabel 5 m-

639.48 €

1 7 Arbeitstage Eingangs-/AusgangskabelLänge Roboterkabel 10 m-

1,013.63 €

1 7 Arbeitstage Eingangs-/AusgangskabelLänge Roboterkabel 20 m-

299.48 €

1 7 Arbeitstage Ethernet-KabelLänge Roboterkabel 10 mZwischen dem Sensor und dem Touch Finder, zwischen dem Sensor und dem PC

498.95 €

1 7 Arbeitstage Ethernet-KabelLänge Roboterkabel 20 mZwischen dem Sensor und dem Touch Finder, zwischen dem Sensor und dem PC

410.98 €

1 7 Arbeitstage Kabel SensordateneinheitLänge Roboterkabel 2 m-

574.32 €

1 7 Arbeitstage Kabel SensordateneinheitLänge Roboterkabel 5 m-

535.22 €

1 7 Arbeitstage Befestigung für PolarisationsfilterFür Sensor-

203.30 €

1 7 Arbeitstage MontagehalterungFür Sensor-

574.32 €

1 7 Arbeitstage Plattenmontage-AdapterFür Touch Finder-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussgeräte Peripheriegeräte/Kabel

Technischer Support