RFID-System V680, optionaler Artikel

RFID-System V680, optionaler Artikel
  • Mengenrabatt
RFID System V680, Optional Item

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V680-D1KP66MT
V680-D1KP66T
V680-D2KF52M
V680-H01-V2
V680-HS52-W 12.5M
V680-HS63-R 12.5M
V680-HS65-W 12.5M
V680S-A41 2M
V680S-A41 5M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Speicherkapazität
(Bohrspitze)
Kabellänge
(m)
Metallkompatibel Form Integrierter/separater Verstärker Hinweis Größe
(mm)

35.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage RF-Etikette1k-Metallmontage---34 x 34 x 3,5

29.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage RF-Etikette1k-Nichtmetallmontage---34 x 34 x 3,5

41.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage RF-Etikette2k-Metallinstallation/Nichtmetallinstallation---φ8 × 5

1,898.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Antenne-0.5-QuadratischIntegrierte Ausführung-250 x 200 x 35

191.81 €

1 6 Arbeitstage Antenne-12.5-Spalte, zylindrischSeparate AusführungStandardkabel, wasserdichter SteckverbinderM22 x 65

553.92 €

1 6 Arbeitstage Antenne-12.5-QuadratischSeparate AusführungFlex-Kabel, nicht wasserdichter Steckverbinder40 x 53 x 23

313.98 €

1 6 Arbeitstage Antenne-12.5-QuadratischSeparate AusführungStandardkabel, wasserdichter Steckverbinder100 x 100 x 30

137.76 €

1 6 Arbeitstage Kabel-2---Spezieller RJ45-Steckerverbinder-

168.45 €

1 6 Arbeitstage Kabel-5---Spezieller RJ45-Steckerverbinder-

Loading...

  1. 1

Technischer Support