Schutzvorrichtung / Schalteinheit G9SX-GS

Schutzvorrichtung / Schalteinheit G9SX-GS
[Features]
· A safety guard switching unit G9SX-GS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G9SX-GS226-T15-RC DC24

Teilenummer
G9SX-GS226-T15-RC DC24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

747.00 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schutzvorrichtung/Schalteinrichtung Versorgungsspannung(V) 24 VDC Mit Klemmenblock Mit Federsicherung
Ausgangskonfiguration (sicherer Momentanausgang) 2 (Halbleiter) Ausgangskonfiguration (sicherer Ausschaltverzögerungsausgang) 2 (Halbleiter) Ausgangskonfiguration (Hilfsausgang) 6 (Halbleiter)
Max. Ausschaltverzögerungszeit(Sekunde) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzvorrichtung / Schalteinheit G9SX-GS, die Teilenummer ist G9SX-GS226-T15-RC DC24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G9SX-GS226-T15-RC DC24.

Technischer Support