Flexible Sicherheitsbaugruppe G9SX

Flexible Sicherheitsbaugruppe G9SX
Flexible safety unit G9SX

[Features]
· Flexible expansion inputs/outputs is possible using the logical connection function.
· Construction of partial control and overall control is possible.
· Employs a semiconductor output (excluding expansion units).
· Failure diagnosis is possible with a detailed LED display.
· IEC/EN61508 (SIL3) and ISO13849-1 (PLe / safety category 4), authenticated (TÜVSÜD) UL and CSA authenticated.
· A new type with two additional features has become a series.
· On/off delay time of up to 150 seconds can be set.
· Two logical connection inputs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G9SX-AD322-T15-RC DC24
G9SX-AD322-T15-RT DC24
G9SX-ADA222-T15-RC DC24
G9SX-ADA222-T15-RT DC24
G9SX-SM032-RT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Ausgangskonfiguration (Sicherheitshalt-Erkennungsausgang) Mit Klemmenblock Ausgangskonfiguration (sicherer Momentanausgang) Ausgangskonfiguration (sicherer Ausschaltverzögerungsausgang) Max. Ausschaltverzögerungszeit
(Sekunde)

508.50 €

1 7 Arbeitstage Hochleistungseinheit-Mit Federsicherung3 (Halbleiter)2 (Halbleiter)15

498.50 €

1 7 Arbeitstage Hochleistungseinheit-Schraubenausführung3 (Halbleiter)2 (Halbleiter)15

554.50 €

1 7 Arbeitstage Hochleistungseinheit-Mit Federsicherung2 (Halbleiter)2 (Halbleiter)15

556.50 €

1 7 Arbeitstage Hochleistungseinheit-Schraubenausführung2 (Halbleiter)2 (Halbleiter)15

927.00 €

1 7 Arbeitstage Anhaltedetektor3 (Halbleiter)Schraubenausführung---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Versorgungsspannung(V) 24 VDC Ausgangskonfiguration (Hilfsausgang) 2 (Halbleiter)

Technischer Support