• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Multi-Codeleser V400-R2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

V400-R2CF65

Teilenummer
V400-R2CF65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,388.87 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Barcode Standard QR / DataMatrix / PDF417 / Maxi / JAN/EAN/UPC / CODE39 / CODE128 / NW-7 / ITF Form Stationär Schnittstelle RS-232C
Höhe(mm) 24 Breite(mm) 41.1 Tiefe(mm) 33
Ansicht(mm) 48 x 31 Brennweite(mm) 65

Technischer Support